概要
説明
Smart Analog IC301は 計装アンプ、 D/Aコンバータを内蔵し、 家電製品、産業機器、ヘルスケア機器(バッテリ駆動システム)に最適です。
RAA730301は、センサ微小信号処理用アナログ・フロントエンド回路として、計装アンプ、D/Aコンバータ、温度センサ等を一式内蔵した低電圧対応のモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。
特長
- RAA730301は、低電圧対応のモノリシック・プログラマブル・アナログICです。
- 計装アンプ1ch内蔵
- D/Aコンバータ1ch内蔵
- 出力電圧可変レギュレータ1ch内蔵
- 温度センサ回路1ch内蔵
- SPI 1ch内蔵
- 低消費電流モード内蔵
- 動作電圧範囲:2.2V ≦ VDD≦ 3.6V
- 動作温度範囲:-40°C≦ TA≦ 105°C
- パッケージ:48ピン・プラスチックLQFP (ファインピッチ) (7×7)
製品比較
アプリケーション
- 家電製品、産業機器、ヘルスケア機器(バッテリ駆動システム)
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.67 MB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 402 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.95 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.48 MB English | |
パンフレット | PDF 3.70 MB English | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Smart Analog Easy Starter Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
|
Circuit Design Tool | ルネサス |
1件
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター