概要
説明
The SLG88103 is a wide voltage range, 375nA dual-channel CMOS input operational amplifier capable of rail-to-rail input and output operation. Each amplifier can be individually powered down.
特長
- Supply Voltage: 1.71V to 5.5V
- Low Quiescent Current: 375nA per Amplifier (typ.)
- Rail-to-Rail Input/Output
- Low Offset Voltage: ±200µV (typ.)
- Low Offset Drift: 1µV/°C (typ.)
- DC Precision
- PSRR: 115dB
- CMRR: 100dB
- AOL: 120dB
- Zero-Crossover
- Gain-Bandwidth Product: 10kHz (typ.)
- Industrial Temperature Range: -40°C to 85°C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.58 MB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
ホワイトペーパー | PDF 501 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.85 MB | |
アプリケーションノート | PDF 691 KB | |
アプリケーションノート | PDF 348 KB | |
アプリケーションノート | PDF 502 KB | |
ホワイトペーパー | ZIP 902 KB | |
8件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG88103V-EVB
アクティブ
Dual-Channel Micropower Operational Amplifier Evaluation Board
The SLG88103V-EVB evaluation board is used to evaluate the SLG88103V dual-channel micropower operational amplifier for GreenPAK™.
The SLG88103 is a wide voltage range, 375nA dual-channel CMOS input operational amplifier capable of rail-to-rail input and output operation. Each amplifier can be...
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター