メインコンテンツに移動

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_8039
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD780133GC-XXX-8BS-A) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 24
RAM (KB) 1
Lead Count (#) 64
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Temp. Range -40 to +85°C
CPU 78K0
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 12
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
Pkg. Type LQFP
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 14

説明

78K0/Kx1は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。