メインコンテンツに移動
4KB フラッシュ、20 ピン、6MHz 最大周波数 4 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 20
Pkg. Code pkg_447
Pkg. Type LSSOP
Pkg. Dimensions (mm) 6.5 x 4.4 x 1.45

環境及び輸出分類情報

RoHS (M34508G4-XXXGP#U0) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 4
RAM (KB) 0.25
Lead Count (#) 20
Operating Freq (Max) (MHz) 6
CPU 4500
DMA No
Timer 8-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 4-ch
Ethernet No
Temp. Range -20 to +85°C
Carrier Type Embossed Tape
Family Name 720
LVD or PVD No
Lead Compliant Yes
Length (mm) 6
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 4 x 1.45
Pkg. Type LSSOP
Program Memory (KB) 4
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.45
Width (mm) 4

説明

4508は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G10、RL78/G12 などをご検討ください。