メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 843051I is a Gigabit Ethernet clock generator and a member of the HiPerClocks™ family of high-performance devices. The 843051I can synthesize 10 Gigabit Ethernet, SONET, or Serial ATA reference clock frequencies with the appropriate choice of crystal and output divider. The 843051I has excellent phase jitter performance and is packaged in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with limited board space.

特長

  • One differential 3.3V LVPECL output
  • Crystal oscillator interface designed for 18pF parallel resonant crystals
  • RMS phase jitter at: 155.52MHz (12kHz to 20MHz): 0.74ps (typical) 156.25MHz (1.875MHz to 20MHz): 0.43ps (typical) 161.13MHz (1.933Hz to 20MHz): 0.434ps (typical)
  • Offset: Noise Power
    100Hz: -95dBc/Hz
    1kHz: -110dBc/Hz
    10kHz: -125dBc/Hz
    100kHz: -125dBc/Hz
  • Full 3.3V output supply mode
  • -40 °C to 85 °C ambient operating temperature
  • Available in a lead-free (RoHS 6) package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター