メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The 5T9070 2.5V single data rate (SDR) clock buffer is a single-ended input to ten single-ended outputs buffer built on advanced metal CMOS technology. The SDR clock buffer fanout from a single input to ten single-ended outputs reduces the loading on the preceding driver and provides an efficient clock distribution network. The 5T9070 has two output banks that can be asynchronously enabled/ disabled. Multiple power and grounds reduce noise.

特長

  • Optimized for 2.5V LVTTL
  • Guaranteed Low Skew < 25ps (max)
  • Very low duty cycle distortion < 300ps (max)
  • High speed propagation delay < 2ns. (max)
  • Up to 200MHz operation
  • Very low CMOS power levels
  • Hot insertable and over-voltage tolerant inputs
  • 1:10 fanout buffer
  • 2.5V VDD
  • Available in TSSOP package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 8 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター