メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Xilinx FPGA リファレンスボードは、XilinxのFPGA製品Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 ファミリに電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。このボードの電源は、DC電源またはプラグインAC/DCアダプタからの電源を用います。

Spartan-7 デバイス用 ISL91211BIK-REF2Z リファレンスボードは、ISL91211BIK 多相 PMIC および ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータを採用しています。ISL91211BIK は、VCCINT、VCCBRAM、VCC_DDR、VCCAUX、VTTを提供します。電源はプラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力です。ISL80030 DC/DC コンバータは 3.3V、2.5V および 1.8V レールの VCCO および VCC_IO に対応します。

ISL91211BIKは、バック出力ごとに4つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。これにより、Xilinxのハイエンドからローエンド製品まで柔軟に、拡張可能で最適化された電源システムを実現します。このリファレンスボードは特にFPGAやSoCといった、設計が複雑な電源システムをスムースかつシンプルに実現できるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。

特長

  • 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
  • 電源出力は、Spartan-7 FPGA の各種スキューに対応します。
  • DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
  • 完全検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
  • 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計工数を最小限に抑えることが可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 257 KB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 410 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
3件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。