メインコンテンツに移動

概要

説明

電子血圧計は、低コスト、小型化および自動化というメリットがあります。 操作や持ち運びが簡単なので、家庭に必要不可欠なヘルスケア製品になりました。 スマートフォンとモバイルインターネット技術の発展により、スマート血圧計は測定データの無線送信を実現し、血圧パラメータの値を記録することができるようになりました。

ルネサスのスマート血圧計は、収縮期血圧、拡張期血圧および脈拍数データをチェックし、LCDディスプレイおよびスマートフォンアプリケーションを使用して結果とバッテリーの割合を確認することができます。スマート血圧計またはアプリケーションのボタンを押すだけで、測定プロセスが自動的に始まります。 超低消費電力LCDマイコン・RL78/L1Aは、RL78/G1DマイコンのBLE機能を使用して、さまざまなセンサーを操作して読み取り値をスマートフォンに同期させることができます。 豊富な周辺機能を内蔵しているためセットのコストダウンを実現します。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/L1A, RL78/G1Dモジュールを搭載したデモボード
  • 周辺ボードにはLCD、血圧測定回路、気圧制御回路を搭載
  • フラッシュROM: 96 KB, RAM: 5.5 KB
  • 内蔵のBluetoothモジュールを介してスマート血圧計と通信するためのスマートフォンアプリ
  • 電源として単4電池4本またはDC 6V入力を使用
  • 高精度および良好な線形性を有するI2Cの12ビットデジタル出力を有する圧力センサ
  • NPNデジタルトランジスタとLCDに表示されるパラメータを表示する電流制限抵抗から構成されているLED制御回路搭載
  • 血圧測定にオシロメトリック法を使用
  • [開始/停止]ボタンを押して自動測定プロセスを開始。キーまたは[計測開始]キーを押します。
  • [履歴]ボタンを押すと測定記録履歴を表示

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 12.04 MB English
データシート PDF 668 KB
データシート PDF 728 KB English
3件

設計・開発

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 6.86 MB
1件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。