メインコンテンツに移動

概要

説明

ブレッドボード上に接続してご利用可能(細ピンヘッダのハンダ付けが必要)マイコンピンをそのままI/Oに対応。ブレッドボード挿入型RL78/G12エミュレータ利用可能。ブレッドボード挿入型E1接続コネクタボードTOE1使用でE1と接続可能。

特長

  • 応用分野;Home, Factory, モータ制御
  • 適応機器;工作機械, 電子玩具
  • MCUs/MPUsファミリ;RL78
  • MCUs/MPUsグループ;RL78/G12
  • 基板寸法;10.16 x 25.4mm
  • リリース日;2014.8
  • 1ページガイド;製品ページへ
  • ドキュメント;取扱説明書
  • ダウンロード;USBドライバ(USBOCE_PC_driver.exe)
  • ステータス;販売中
  • 備考;USBOCE-RL78-2-B オンチップデバッグエミュレータ(別売)E1接続コネクタTOE1(別売)本製品に搭載しているマイコンはサンプルマイコンとなります。機能評価のみの用途でご使用下さい。
  • Power Supply;DC1.8V~5.5V(I/Oインタフェースの「VDD」「VSS」より供給)
  • 付属品;細ピンヘッダ
  • RoHS対応;Cleared
  • パートナー;YES
  • 会社名;(株)北斗電子
  • 参考価格;¥380
  • お問合せ先;株式会社北斗電子サポート

 

Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.
The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。