メインコンテンツに移動

X-in-1電気自動車ユニット

概要

説明

EVの電源アーキテクチャの進化は、従来の分散型システムから、より効率的な集中型設計へと移行しつつあります。 X-in-1統合は、複数の電力変換機能(トラクションモータ制御、車載充電器(OBC)、補助負荷用DC/DC変換)を1つのコンパクトなユニットにまとめたものです。 このアプローチは、車両の組み立てを簡略化し、全体的な効率を向上させながら、システムのサイズ、重量、コストを削減します。

低電圧(48V)システムは、低電圧EVアプリケーション向けに最適化されており、CPUの負荷を最小限に抑える内部レゾルバ/デジタルコンバータ(RDC2)とモータ制御ユニット(EMU2)を搭載し、最小限のCPU操作で効率的なモータ制御が可能です。

中電圧(96V)システムは、中電圧のEVプラットフォーム用に設計されており、すべてのセクション間にガルバニック絶縁が組み込まれているため、デジタルコントローラは、性能と安全性を維持しながら、高電圧コンポーネントと安全にインタフェースすることができます。

高電圧ハイブリッド車および電気自動車の場合、高度なX-in-1ソリューションは、最適化されたインバータハードウェア、モータパラメータキャリブレーションツール、およびMCU、パワーマネージメントIC、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、および高速リカバリダイオード(FRD)の堅牢な組み合わせにより、モータ性能を最大化します。

このシステムのメリット:

  • MPUは、そのパワーコアによってX-in-1システムを実現し、完全なプラットフォームソリューションをサポート。
  • RDC2とEMU2はCPUの負荷を軽減し、最小限のCPU操作で効率的なモータ制御が可能。
  • ガルバニック絶縁による中電圧(96V)対応により、高電圧システムとの安全なインタフェースが保証される。
  • GaNベースのPFC技術は効率を改善し、システムのサイズと消費電力を削減。
  • スケーラブルなソフトウェア開発は、統合とカスタマイズを合理化。
  • 集中ユニット化によりワイヤハーネスの複雑さを軽減し、車両組立を簡素化。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動

X-in-1電気自動車ユニット:48Vインバータ、車載充電器、DC/DCコンバータ

4:3 ratio Connector Line.2685 Connector Arrow.2691 Connector Line Ground - Earth Sheet.2632 Sheet.2633 Sheet.2634 Sheet.2635 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS011-1 WS011-1 WS011-1 CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver Sheet.680 Input Section Input Section Input Section AC Input AC Input AC Input AC Power Source.860 Sheet.861 Alternating Current Diode.865 Sheet.866 Sheet.867 Sheet.868 Diode.869 Sheet.870 Sheet.871 Sheet.872 Diode.873 Sheet.874 Sheet.875 Sheet.876 Diode.877 Sheet.878 Sheet.879 Sheet.880 Transformer Inductor Iron Core.881 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.884 Sheet.885 Sheet.886 Sheet.887 Sheet.888 Sheet.889 Sheet.890 Sheet.891 Sheet.892 Shunt.893 Sheet.894 Sheet.895 Sheet.896 Capacitor Non-polarized .897 Sheet.898 Sheet.899 Sheet.900 Sheet.901 Diode.902 Sheet.903 Sheet.904 Sheet.905 Sheet.925 Sheet.926 Sheet.927 Sheet.928 Sheet.929 Sheet.930 Sheet.931 Sheet.932 Sheet.934 Sheet.935 Sheet.936 Sheet.937 Sheet.938 Sheet.939 Sheet.940 Sheet.985 Sheet.989 Sheet.992 Transformer.994 Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.997 Sheet.998 Sheet.999 Sheet.1000 Sheet.1001 Sheet.1002 Sheet.1003 Sheet.1004 Sheet.1005 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1008 Sheet.1009 Sheet.1010 Sheet.1011 Sheet.1012 Sheet.1013 Sheet.1014 Sheet.1015 Sheet.1016 Capacitor Non-polarized .1037 Sheet.1038 Sheet.1039 Sheet.1040 Sheet.1041 Pulse.1062 Connector 1.1087 Transformer Inductor Iron Core.1094 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.1097 Sheet.1098 Sheet.1099 Sheet.1100 Sheet.1101 Sheet.1102 Sheet.1103 Sheet.1104 Sheet.1105 Line.29 PFC PFC PFC LLC Converter LLC Converter LLC Converter 110V to 240V 110V to 240V 110V to 240V AC AC AC Connector 1.1125 Connector 1.1126 Connector 1.1127 Shunt Shunt Shunt Sheet.1135 Cr Cr Cr Sheet.1147 Sheet.1148 Sheet.1149 Sheet.1159 Sheet.1160 Control Board Control Board Control Board Sheet.1163 Sheet.1165 Sheet.1168 Sheet.1169 Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Sheet.1172 Sheet.1174 Sheet.1175 D5 D5 D5 C1 C1 C1 Sheet.1223 Connector 1.167 Ground (earth) Sheet.1298 Sheet.1299 Sheet.1300 Sheet.1301 G G G Sheet.1305 Sheet.1306 Sheet.1309 VDD1 VDD1 VDD1 Photocoupler Photocoupler Photocoupler Sheet.1313 Connector 1.167.1314 Sheet.1318 Sheet.1319 Sheet.1320 Sheet.1321 Sheet.1322 Sheet.1323 G G G Sheet.1325 G G G Sheet.1327 G G G Sheet.1329 G G G Sheet.1331 Sheet.1332 VDD1 VDD1 VDD1 Sheet.1334 Connector 1.167.1335 Cr Cr Cr Shunt.1344 Sheet.1345 Sheet.1346 R2 R2 R2 G G G Sheet.1351 G G G Sheet.1353 Sheet.1355 VDD3 VDD3 VDD3 Sheet.1357 Sheet.1358 Sheet.1359 Battery.27 Sheet.1362 Sheet.1363 Sheet.1364 Sheet.1379 Sheet.1382 Sheet.1383 Sheet.1387 Sheet.1388 Connector 1.167.1389 Sheet.1394 48V 48V 48V Sheet.1396 Sheet.1398 Sheet.1399 Sheet.1400 Sheet.1401 Sheet.1402 Sheet.1403 Sheet.1404 Sheet.1405 Sheet.1406 Sheet.1407 Sheet.1408 Sheet.1409 CAN Transceiver LIN Transceiver LIN Transceiver Sheet.1415 Sheet.1416 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 Communication Lines B.795 2 2 2 Aux. Battery 12V Aux. Battery 12V Aux. Battery 12V Battery 12V.188 Sheet.1430 Sheet.1431 Sheet.1432 Sheet.1433 Sheet.1436 Sheet.1437 Sheet.1438 Sheet.1439 Sheet.1440 Sheet.1441 Sheet.1442 Sheet.1443 Sheet.1446 Sheet.1447 Sheet.1448 Sheet.1449 External 12V External 12V External 12V Net Loads Net Loads Net Loads Traction Inverter Traction Inverter Traction Inverter Sheet.2370 Sheet.2371 Sheet.2372 Sheet.2376 Sheet.2380 Sheet.2381 Sheet.2382 Sheet.2383 Sheet.2572 Sheet.2573 DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage Resolver Signals Resolver Signals Resolver Signals Motor Sheet.2368 Sheet.2369 M M Sheet.2576 Sheet.2577 Sheet.2578 Sheet.2579 Sheet.2581 Sheet.2582 Sheet.2583 Sheet.2584 Sheet.2585 Sheet.2586 Connector 1.167.2587 Sheet.2589 Sheet.2590 Connector 1.167.2591 Sheet.2592 Sheet.2593 Connector 1.167.2594 Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Sheet.2611 MOSFET MOSFET MOSFET Sheet.1948 Sheet.1864 Sheet.1862 Sheet.1744 Sheet.1745 Sheet.1746 Sheet.1748 Sheet.1749 Sheet.1750 Sheet.1751 Sheet.1752 Sheet.1753 Sheet.1754 Sheet.1755 Sheet.1756 Sheet.1757 Connect.50 Sheet.1759 Sheet.1761 Sheet.1861 Sheet.1863 Sheet.1888 Sheet.1889 Sheet.1890 Sheet.1891 Sheet.1892 Sheet.1893 Sheet.1894 Sheet.1895 Sheet.1896 Sheet.1897 Sheet.1898 Sheet.1899 Sheet.1900 Sheet.1901 Sheet.1902 Connect.50 Sheet.1904 Sheet.1905 Sheet.1906 Sheet.1907 Sheet.1908 Sheet.1909 Sheet.1910 Sheet.1911 Sheet.1912 Sheet.1913 Sheet.1914 Sheet.1915 Sheet.1916 Sheet.1917 Sheet.1918 Sheet.1919 Sheet.1920 Sheet.1921 Sheet.1922 Connect.50 Sheet.1924 Sheet.1925 Sheet.1926 Sheet.1927 Sheet.1928 Sheet.1929 Sheet.1930 Sheet.1931 Sheet.1932 Sheet.1933 Sheet.1934 Sheet.1935 Sheet.1936 Sheet.1937 Sheet.1938 Sheet.1939 Sheet.1940 Sheet.1941 Sheet.1942 Connect.50 Sheet.1944 Sheet.1945 Sheet.1946 Sheet.1947 Sheet.1949 Sheet.1950 Sheet.1951 Sheet.1952 Sheet.1953 Sheet.1954 Sheet.1955 Sheet.1956 Sheet.1957 Sheet.1958 Sheet.1959 Sheet.1960 Sheet.1961 Sheet.1962 Sheet.1963 Sheet.1964 Connect.50 Sheet.1966 Sheet.1967 Sheet.1968 Sheet.1969 Sheet.1970 Sheet.1971 Sheet.1972 Sheet.1973 Sheet.1974 Sheet.1975 Sheet.1976 Sheet.1977 Sheet.1978 Sheet.1979 Sheet.1980 Sheet.1981 Sheet.1982 Sheet.1983 Sheet.1984 Connect.50 Sheet.1986 Sheet.1987 Sheet.1988 Sheet.1989 Sheet.1990 Sheet.1991 Sheet.1992 Sheet.1993 Sheet.1994 Sheet.1995 Sheet.1996 Sheet.1997 Sheet.1998 Sheet.1999 Sheet.2000 Sheet.2001 Sheet.2002 Sheet.2003 Sheet.2004 Connect.50 Sheet.2006 Sheet.2007 Sheet.2008 Sheet.2009 Sheet.2010 Sheet.2011 Sheet.2012 Sheet.2013 Sheet.2014 Sheet.2015 Sheet.2016 Sheet.2017 Sheet.2018 Sheet.2019 Sheet.2020 Sheet.2021 Sheet.2022 Sheet.2023 Sheet.2024 Connect.50 Sheet.2026 Sheet.2027 Sheet.2028 Sheet.2029 Sheet.2194 Sheet.2195 Sheet.2196 Sheet.2197 Sheet.2198 Sheet.2199 Sheet.2200 Sheet.2201 Sheet.2202 Sheet.2203 Sheet.2204 Sheet.2205 Sheet.2206 Sheet.2207 Sheet.2208 Sheet.2209 Connect.50 Sheet.2211 Sheet.2212 Sheet.2213 Sheet.2214 Sheet.2215 Sheet.2216 Sheet.2217 Sheet.2218 Sheet.2219 Sheet.2220 Sheet.2221 Sheet.2222 Sheet.2223 Sheet.2224 Sheet.2225 Sheet.2226 Sheet.2227 Sheet.2228 Sheet.2229 Connect.50 Sheet.2231 Sheet.2232 Sheet.2233 Sheet.2234 Sheet.2235 Sheet.2236 Sheet.2237 Sheet.2238 Sheet.2239 Sheet.2240 Sheet.2241 Sheet.2242 Sheet.2243 Sheet.2244 Sheet.2245 Sheet.2246 Sheet.2247 Sheet.2248 Sheet.2249 Connect.50 Sheet.2251 Sheet.2252 Sheet.2253 Sheet.2254 Sheet.2255 Sheet.2256 Sheet.2257 Sheet.2258 Sheet.2259 Sheet.2260 Sheet.2261 Sheet.2262 Sheet.2263 Sheet.2264 Sheet.2265 Sheet.2266 Sheet.2267 Sheet.2268 Sheet.2269 Connect.50 Sheet.2271 Sheet.2272 Sheet.2273 Sheet.2274 Sheet.2275 Sheet.2276 Sheet.2277 Sheet.2278 Sheet.2279 Sheet.2280 Sheet.2281 Sheet.2282 Sheet.2283 Sheet.2284 Sheet.2285 Sheet.2286 Sheet.2287 Sheet.2288 Sheet.2289 Sheet.2290 Connect.50 Sheet.2292 Sheet.2293 Sheet.2294 Sheet.2295 Sheet.2296 Sheet.2297 Sheet.2298 Sheet.2299 Sheet.2300 Sheet.2301 Sheet.2302 Sheet.2303 Sheet.2304 Sheet.2305 Sheet.2306 Sheet.2307 Sheet.2308 Sheet.2309 Sheet.2310 Connect.50 Sheet.2312 Sheet.2313 Sheet.2314 Sheet.2315 Sheet.2316 Sheet.2317 Sheet.2318 Sheet.2319 Sheet.2320 Sheet.2321 Sheet.2322 Sheet.2323 Sheet.2324 Sheet.2325 Sheet.2326 Sheet.2327 Sheet.2328 Sheet.2329 Sheet.2330 Connect.50 Sheet.2332 Sheet.2333 Sheet.2334 Sheet.2335 Sheet.2336 Sheet.2337 Sheet.2338 Sheet.2339 Sheet.2340 Sheet.2341 Sheet.2342 Sheet.2343 Sheet.2344 Sheet.2345 Sheet.2346 Sheet.2347 Sheet.2348 Sheet.2349 Sheet.2350 Connect.50 Sheet.2352 Sheet.2353 Sheet.2354 Sheet.2355 Sheet.2387 Sheet.2388 Sheet.2389 Sheet.2390 Sheet.2391 Sheet.2392 Sheet.2393 Sheet.2394 Sheet.2395 Sheet.2396 Sheet.2397 Sheet.2398 Sheet.2399 Sheet.2400 Sheet.2401 Sheet.2402 Sheet.2403 Sheet.2404 Sheet.2405 Sheet.2406 Sheet.2407 Sheet.2408 Connect.50 Sheet.2410 Sheet.2411 Sheet.2412 Sheet.2413 Sheet.2414 Sheet.2415 Sheet.2416 Sheet.2417 Sheet.2418 Sheet.2419 Sheet.2420 Sheet.2421 Sheet.2422 Sheet.2423 Sheet.2424 Sheet.2425 Sheet.2426 Sheet.2427 Sheet.2428 Connect.50 Sheet.2430 Sheet.2431 Sheet.2432 Sheet.2433 Sheet.2434 Sheet.2435 Sheet.2436 Sheet.2437 Sheet.2438 Sheet.2439 Sheet.2440 Sheet.2441 Sheet.2442 Sheet.2443 Sheet.2444 Sheet.2445 Sheet.2446 Sheet.2447 Sheet.2448 Connect.50 Sheet.2450 Sheet.2451 Sheet.2452 Sheet.2453 Sheet.2454 Sheet.2455 Sheet.2456 Sheet.2457 Sheet.2458 Sheet.2459 Sheet.2460 Sheet.2461 Sheet.2462 Sheet.2463 Sheet.2464 Sheet.2465 Sheet.2466 Sheet.2467 Sheet.2468 Connect.50 Sheet.2470 Sheet.2471 Sheet.2472 Sheet.2473 Sheet.2474 Sheet.2475 Sheet.2476 Sheet.2479 Sheet.2480 Sheet.2481 Sheet.2482 Sheet.2483 Sheet.2484 Sheet.2485 Sheet.2486 Sheet.2487 Sheet.2488 Sheet.2489 Sheet.2490 Sheet.2491 Sheet.2492 Sheet.2493 Sheet.2494 Connect.50 Sheet.2496 Sheet.2497 Sheet.2498 Sheet.2499 Sheet.2500 Sheet.2501 Sheet.2502 Sheet.2503 Sheet.2504 Sheet.2505 Sheet.2506 Sheet.2507 Sheet.2508 Sheet.2509 Sheet.2510 Sheet.2511 Sheet.2512 Sheet.2513 Sheet.2514 Connect.50 Sheet.2516 Sheet.2517 Sheet.2518 Sheet.2519 Sheet.2520 Sheet.2521 Sheet.2522 Sheet.2523 Sheet.2524 Sheet.2525 Sheet.2526 Sheet.2527 Sheet.2528 Sheet.2529 Sheet.2530 Sheet.2531 Sheet.2532 Sheet.2533 Sheet.2534 Connect.50 Sheet.2536 Sheet.2537 Sheet.2538 Sheet.2539 Sheet.2540 Sheet.2541 Sheet.2542 Sheet.2543 Sheet.2544 Sheet.2545 Sheet.2546 Sheet.2547 Sheet.2548 Sheet.2549 Sheet.2550 Sheet.2551 Sheet.2552 Sheet.2553 Sheet.2554 Connect.50 Sheet.2556 Sheet.2557 Sheet.2558 Sheet.2559 Sheet.2560 Sheet.2561 Sheet.2562 Sheet.2563 Sheet.2564 Sheet.2565 Connector 1.167.2566 U U U Connector 1.167.2568 V V V Connector 1.167.2570 W W W Sheet.2608 Sheet.2613 DC/DC DC/DC DC/DC VIN VIN VIN EN EN EN VOUT VOUT VOUT Sheet.2615 Connector Arrow Connector 1.167.2617 Connector 1.167.2618 Connector 1.167.2620 Connector 1.167.2621 Connector 1.167.2625 Connector 1.167.2626 Connector 1.167.2627 Connector 1.167.2628 Connector 1.167.2629 48V 48V 48V Connector 1.167.2637 VDD3 12V VDD3 12V VDD312V Sheet.2640 GaN FET GaN FET GaN FET Sheet.907 Sheet.908 Sheet.910 Sheet.911 Sheet.914 Sheet.915 Sheet.916 Sheet.917 Sheet.918 Sheet.919 Sheet.920 Connect.50 Sheet.922 Sheet.923 Sheet.924 G G G Connector dotted line EMI Filter EMI Filter EMI Filter Sheet.2642 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 Sheet.986 N-Channel MOSFET.1186 Sheet.1187 Sheet.1188 Sheet.1189 Sheet.1190 Sheet.1191 Sheet.1192 Sheet.1193 Sheet.1194 Sheet.1197 Sheet.1198 Sheet.1199 Sheet.1200 Connect.50 Sheet.1202 Sheet.1203 Sheet.1195 N-Channel MOSFET.1204 Sheet.1205 Sheet.1206 Sheet.1207 Sheet.1208 Sheet.1209 Sheet.1210 Sheet.1211 Sheet.1212 Sheet.1213 Sheet.1214 Sheet.1215 Sheet.1216 Sheet.1217 Sheet.1218 Connect.50 Sheet.1220 Sheet.1221 Sheet.1222 Sheet.1224 G G G G G G Sheet.2609 Sheet.2610 N-Channel MOSFET.941 Sheet.942 Sheet.943 Sheet.944 Sheet.945 Sheet.946 Sheet.947 Sheet.948 Sheet.949 Sheet.952 Sheet.953 Sheet.954 Sheet.955 Connect.50 Sheet.957 Sheet.958 Sheet.950 Sheet.991 N-Channel MOSFET.959 Sheet.960 Sheet.961 Sheet.962 Sheet.963 Sheet.964 Sheet.965 Sheet.966 Sheet.967 Sheet.968 Sheet.969 Sheet.970 Sheet.971 Sheet.972 Sheet.973 Connect.50 Sheet.975 Sheet.976 Sheet.977 Sheet.987 Sheet.1225 Sheet.981 Sheet.982 Sheet.983 Sheet.984 G G G G G G Sheet.2643 FET x4 FET x4 FET x4 N-Channel MOSFET.1231 Sheet.1232 Sheet.1233 Sheet.1234 Sheet.1235 Sheet.1236 Sheet.1237 Sheet.1238 Sheet.1239 Sheet.1240 Sheet.1241 Sheet.1242 Sheet.1243 Sheet.1244 Sheet.1245 Connect.50 Sheet.1247 Sheet.1248 Sheet.1249 N-Channel MOSFET.1269 Sheet.1270 Sheet.1271 Sheet.1272 Sheet.1273 Sheet.1274 Sheet.1275 Sheet.1276 Sheet.1277 Sheet.1278 Sheet.1279 Sheet.1280 Sheet.1281 Sheet.1282 Sheet.1283 Connect.50 Sheet.1285 Sheet.1286 Sheet.1287 G G G G G G G G G G G G Connector 1.167.2623 Connector 1.167.2624 Sheet.1293 Sheet.1295 Sheet.1296 N-Channel MOSFET.1250 Sheet.1251 Sheet.1252 Sheet.1253 Sheet.1254 Sheet.1255 Sheet.1256 Sheet.1257 Sheet.1258 Sheet.1259 Sheet.1260 Sheet.1261 Sheet.1262 Sheet.1263 Sheet.1264 Connect.50 Sheet.1266 Sheet.1267 Sheet.1268 Sheet.1294 Sheet.1289 Connector 1.167.2619 Connector 1.167.2622 N-Channel MOSFET.1018 Sheet.1019 Sheet.1020 Sheet.1021 Sheet.1022 Sheet.1023 Sheet.1024 Sheet.1025 Sheet.1026 Sheet.1027 Sheet.1028 Sheet.1029 Sheet.1030 Sheet.1031 Sheet.1032 Connect.50 Sheet.1034 Sheet.1035 Sheet.1036 Connector 1.1086 Sheet.1067 Sheet.1288 Sheet.2645 Component block.631 IPD IPD IPD Sheet.2646 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Sheet.2647 MCU MCU MCU PWM PWM PWM eVCC eVCC eVCC GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI ADC ADC ADC ADC ADC ADC TSG3 TSG3 TSG3 ADC ADC ADC RDC3 RDC3 RDC3 GPIO GPIO GPIO ISO CAN ISO CAN ISO CAN LIN LIN LIN ADC ADC ADC Sheet.2641 VDD VDD Sheet.913 Sheet.2650 Sheet.2651 Sheet.909 VDD3 12V VDD3 12V VDD312V 1.09V 1.09V 1.09V 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Vout Vout Vout Connector Arrow.2663 Connector Arrow.2665 VDD2 VDD2 VDD2 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Connector Arrow.2669 VDD2 VDD2 VDD2 Sheet.2672 G .2673 G G G .2674 G G Sheet.2675 Sheet.2676 VDD4 3.3V VDD4 3.3V VDD43.3V Connected signals line Connector Line.2680 Connector Line.2682 Connector Arrow.2683 Connector Arrow.2686 Connector Arrow.2687 VDD3 12V VDD3 12V VDD312V LV Loads 12V LV Loads 12V LV Loads12V Connected signals arrow Connected signals arrow.2692 Connector Arrow.2694 VDD4 3.3V VDD4 3.3V VDD43.3V Connected signals arrow.2696 Connected signals arrow.2697 Connected signals arrow.2698 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.2703 Sheet.2704 Sheet.2705 Sheet.2706 Sheet.2707 Sheet.2708 Sheet.2709 Sheet.2710 Sheet.2711 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.2714 Sheet.2715 Sheet.2716 Sheet.2717 Sheet.2718 Sheet.2719 Sheet.2720 Sheet.2721 Sheet.2722 Connector Line.2723 Connector Line.2724 Connector Line.2725 Connector Line.2728 Connector Arrow.2731 Connector Arrow.2733 VDD1 12V VDD1 12V VDD112V Connector Arrow.2737 5V CAN 5V CAN 5VCAN VDD2 5V/0.5A VDD2 5V/0.5A VDD25V/0.5A Connector Arrow.2741 Connector Arrow.2742 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver x2 Gate Driver x2 Gate Driverx2 Op Amp Op Amp Op Amp Op Amp Op Amp Op Amp PMIC PMIC PMIC Flyback Flyback Flyback Diode Diode Diode DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor
Exiting Interactive Block Diagram

X-in-1電気自動車ユニット:96Vインバータ、車載充電器、DC/DCコンバータ

4:3 ratio Connector Line.2621 Connector Line.2622 Connector Line.2623 Connector Line.2619 Connector Arrow.2637 Connector Arrow.2638 Connector Arrow.2639 Connector Arrow.2640 Ground - Earth Sheet.2025 Sheet.2026 Sheet.2027 Sheet.2028 Connector Arrow.1971 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver AC Power Source.860 Sheet.1050 Alternating Current Diode.865 Sheet.1053 Sheet.1054 Sheet.1055 Diode.869 Sheet.1057 Sheet.1058 Sheet.1059 Diode.873 Sheet.1061 Sheet.1062 Sheet.1063 Diode.877 Sheet.1065 Sheet.1066 Sheet.1067 Transformer Inductor Iron Core.881 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.1071 Sheet.1072 Sheet.1073 Sheet.1074 Sheet.1075 Sheet.1076 Sheet.1077 Sheet.1078 Sheet.1079 Shunt.893 Sheet.1081 Sheet.1082 Sheet.1083 Capacitor Non-polarized .897 Sheet.1085 Sheet.1086 Sheet.1087 Sheet.1088 Diode.902 Sheet.1090 Sheet.1091 Sheet.1092 Sheet.1093 Sheet.1094 Sheet.1095 Sheet.1096 Sheet.1097 Sheet.1098 Sheet.1099 Sheet.1100 Sheet.1101 Sheet.1102 Sheet.1103 Sheet.1104 Sheet.1105 Sheet.1106 Sheet.1107 Sheet.1108 Sheet.1109 Sheet.1110 Transformer.994 Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1114 Sheet.1115 Sheet.1116 Sheet.1117 Sheet.1118 Sheet.1119 Sheet.1120 Sheet.1121 Sheet.1122 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1125 Sheet.1126 Sheet.1127 Sheet.1128 Sheet.1129 Sheet.1130 Sheet.1131 Sheet.1132 Sheet.1133 Pulse.1062 Connector 1.1087 Transformer Inductor Iron Core.1094 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.1141 Sheet.1142 Sheet.1143 Sheet.1144 Sheet.1145 Sheet.1146 Sheet.1147 Sheet.1148 Sheet.1149 Line.29 PFC PFC PFC LLC Converter LLC Converter LLC Converter 110V to 240V 110V to 240V 110V to 240V AC AC AC Connector 1.1125 Connector 1.1126 Connector 1.1127 Shunt Shunt Shunt Sheet.1159 Cr Cr Cr Sheet.1162 Sheet.1163 Sheet.1164 Control Board Control Board Control Board Sheet.1166 Sheet.1168 Sheet.1169 Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Sheet.1171 D5 D5 D5 C1 C1 C1 Sheet.1174 Connector 1.167 G G G Sheet.1177 Sheet.1178 Sheet.1179 VDD1 VDD1 VDD1 Sheet.1182 Sheet.1184 Sheet.1185 Sheet.1187 G G G Sheet.1189 Sheet.1190 G G G Sheet.1192 G G G Sheet.1194 Sheet.1195 VDD1 VDD1 VDD1 Sheet.1197 Cr Cr Cr Shunt.1344 Sheet.1200 Sheet.1201 R2 R2 R2 G G G Sheet.1205 G G G Sheet.1207 Sheet.1208 VDD3 VDD3 VDD3 Sheet.1210 Sheet.1211 Sheet.1212 Sheet.1213 CAN Transceiver LIN Transceiver LIN Transceiver Sheet.1215 Sheet.1216 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 Communication Lines B.795 2 2 2 Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Connector 1.2620 Connector 1.2625 Connector 1.2626 Connector 1.2627 Connector 1.2628 Connector 1.2629 Sheet.1231 GaN FET GaN FET GaN FET Sheet.1233 Sheet.1234 Sheet.1235 Sheet.1236 Sheet.1237 Sheet.1238 Sheet.1239 Sheet.1240 Sheet.1241 Sheet.1242 Sheet.1243 Connect.50 Sheet.1245 Sheet.1246 Sheet.1247 G G G Connector dotted line EMI Filter EMI Filter EMI Filter Sheet.1251 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 Sheet.1253 N-Channel MOSFET.1186 Sheet.1255 Sheet.1256 Sheet.1257 Sheet.1258 Sheet.1259 Sheet.1260 Sheet.1261 Sheet.1262 Sheet.1263 Sheet.1264 Sheet.1265 Sheet.1266 Connect.50 Sheet.1268 Sheet.1269 Sheet.1270 N-Channel MOSFET.1204 Sheet.1272 Sheet.1273 Sheet.1274 Sheet.1275 Sheet.1276 Sheet.1277 Sheet.1278 Sheet.1279 Sheet.1280 Sheet.1281 Sheet.1282 Sheet.1283 Sheet.1284 Sheet.1285 Connect.50 Sheet.1287 Sheet.1288 Sheet.1289 Sheet.1290 G G G G G G Sheet.1293 Sheet.1294 N-Channel MOSFET.941 Sheet.1296 Sheet.1297 Sheet.1298 Sheet.1299 Sheet.1300 Sheet.1301 Sheet.1302 Sheet.1303 Sheet.1304 Sheet.1305 Sheet.1306 Sheet.1307 Connect.50 Sheet.1309 Sheet.1310 Sheet.1311 Sheet.1312 N-Channel MOSFET.959 Sheet.1314 Sheet.1315 Sheet.1316 Sheet.1317 Sheet.1318 Sheet.1319 Sheet.1320 Sheet.1321 Sheet.1322 Sheet.1323 Sheet.1324 Sheet.1325 Sheet.1326 Sheet.1327 Connect.50 Sheet.1329 Sheet.1330 Sheet.1331 Sheet.1332 Sheet.1333 Sheet.1334 Sheet.1335 Sheet.1336 Sheet.1337 G G G G G G Sheet.1340 MOSFET x4 MOSFET x4 MOSFET x4 N-Channel MOSFET.1231 Sheet.1343 Sheet.1344 Sheet.1345 Sheet.1346 Sheet.1347 Sheet.1348 Sheet.1349 Sheet.1350 Sheet.1351 Sheet.1352 Sheet.1353 Sheet.1354 Sheet.1355 Sheet.1356 Connect.50 Sheet.1358 Sheet.1359 Sheet.1360 N-Channel MOSFET.1269 Sheet.1362 Sheet.1363 Sheet.1364 Sheet.1365 Sheet.1366 Sheet.1367 Sheet.1368 Sheet.1369 Sheet.1370 Sheet.1371 Sheet.1372 Sheet.1373 Sheet.1374 Sheet.1375 Connect.50 Sheet.1377 Sheet.1378 Sheet.1379 G G G G G G G G G G G G Connector 1.2623 Connector 1.2624 Sheet.1386 Sheet.1387 Sheet.1388 N-Channel MOSFET.1250 Sheet.1390 Sheet.1391 Sheet.1392 Sheet.1393 Sheet.1394 Sheet.1395 Sheet.1396 Sheet.1397 Sheet.1398 Sheet.1399 Sheet.1400 Sheet.1401 Sheet.1402 Sheet.1403 Connect.50 Sheet.1405 Sheet.1406 Sheet.1407 Sheet.1408 Sheet.1409 Connector 1.2619 N-Channel MOSFET.1018 Sheet.1413 Sheet.1414 Sheet.1415 Sheet.1416 Sheet.1417 Sheet.1418 Sheet.1419 Sheet.1420 Sheet.1421 Sheet.1422 Sheet.1423 Sheet.1424 Sheet.1425 Sheet.1426 Connect.50 Sheet.1428 Sheet.1429 Sheet.1430 Connector 1.1086 Sheet.1432 Sheet.1433 Sheet.1434 MCU MCU MCU PWM PWM PWM eVCC eVCC eVCC GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI ADC ADC ADC ADC ADC ADC TSG3 TSG3 TSG3 ADC ADC ADC RDC3 RDC3 RDC3 GPIO GPIO GPIO ISO CAN ISO CAN ISO CAN LIN LIN LIN ADC ADC ADC Sheet.1449 VDD VDD Sheet.1450 Sheet.1451 Sheet.1452 Sheet.1453 VDD3 12V VDD3 12V VDD312V 1.09V 1.09V 1.09V 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Vout Vout Vout Connector Arrow.2663 Connector Arrow.2665 VDD2 VDD2 VDD2 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Connector Arrow.2669 VDD2 VDD2 VDD2 Sheet.1466 G .2673 G G G .2674 G G Sheet.1469 Sheet.1470 VDD4 VDD4 VDD4 Connector Arrow Connector Line Connector Arrow.1477 Connector Line.1481 Connector Arrow.1482 VDD4 VDD4 VDD4 Connector Line.1485 Battery.27 Sheet.1487 Sheet.1488 Sheet.1489 96V 96V 96V Connected signals line Connected signals line.1495 Connector Line.3038 Capacitor Non-polarized .3039 Sheet.1499 Sheet.1500 Sheet.1501 Sheet.1502 Capacitor Non-polarized .3044 Sheet.1504 Sheet.1505 Sheet.1506 Sheet.1507 Resistor - Fixed.3049 Connector Line.3090 Diode.3091 Sheet.1550 Sheet.1551 Sheet.1552 Ground - Earth.3097 Sheet.1556 Sheet.1557 Sheet.1558 Sheet.1559 Connector Line.1724 Connector Line.1725 Connector Line.1726 Connector Line.1727 Connector Line.1762 Connector Line.1764 Connector Line.1765 Transformer Inductor Iron Core.1767 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.1770 Sheet.1771 Sheet.1772 Sheet.1773 Sheet.1774 Sheet.1775 Sheet.1776 Sheet.1777 Sheet.1778 Line.29 Diode Sheet.1782 Sheet.1783 Sheet.1784 Connector Line.1785 Connector Arrow.1786 Capacitor Non-polarized .1787 Sheet.1788 Sheet.1789 Sheet.1790 Sheet.1791 Connector Line.1792 Connector Line.1793 Connector Line.1794 N-Channel Depletion MOSFET.1795 Sheet.1796 Sheet.1797 Sheet.1798 Sheet.1799 Sheet.1800 Sheet.1801 Sheet.1802 Sheet.1803 Sheet.1804 Sheet.1805 Sheet.1806 Sheet.1807 Connect.50 Sheet.1809 Sheet.1810 Sheet.1811 Connector Line.1812 Connector Line.1830 Ground - Earth.1831 Sheet.1832 Sheet.1833 Sheet.1834 Sheet.1835 N-Channel Depletion MOSFET.1836 Sheet.1837 Sheet.1838 Sheet.1839 Sheet.1840 Sheet.1841 Sheet.1842 Sheet.1843 Sheet.1844 Sheet.1845 Sheet.1846 Sheet.1847 Sheet.1848 Connect.50 Sheet.1850 Sheet.1851 Sheet.1852 Connected signals line.1853 Ground - Earth.1854 Sheet.1855 Sheet.1856 Sheet.1857 Sheet.1858 Connector Line.1859 Ground - Earth.1860 Sheet.1861 Sheet.1862 Sheet.1863 Sheet.1864 Connector Line.1865 N-Channel Depletion MOSFET.1868 Sheet.1869 Sheet.1870 Sheet.1871 Sheet.1872 Sheet.1873 Sheet.1874 Sheet.1875 Sheet.1876 Sheet.1877 Sheet.1878 Sheet.1879 Sheet.1880 Connect.50 Sheet.1882 Sheet.1883 Sheet.1884 Transformer.3050 Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1898 Sheet.1899 Sheet.1900 Sheet.1901 Sheet.1902 Sheet.1903 Sheet.1904 Sheet.1905 Sheet.1906 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1909 Sheet.1910 Sheet.1911 Sheet.1912 Sheet.1913 Sheet.1914 Sheet.1915 Connector Line.1916 Connector Line.1917 Connector Line.1918 N-Channel Depletion MOSFET.1919 Sheet.1920 Sheet.1921 Sheet.1922 Sheet.1923 Sheet.1924 Sheet.1925 Sheet.1926 Sheet.1927 Sheet.1928 Sheet.1929 Sheet.1930 Sheet.1931 Connect.50 Sheet.1933 Sheet.1934 Sheet.1935 Connector Line.1938 Board.317 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1944 Sheet.1945 Sheet.1946 Sheet.1947 Sheet.1948 Sheet.1949 Sheet.1950 Sheet.1951 Sheet.1952 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1955 Sheet.1956 Sheet.1957 Sheet.1958 Sheet.1959 Sheet.1960 Sheet.1961 Sheet.1962 Sheet.1963 Connector Line.1964 Connector Line.1965 Connector Line.1966 Connector Line.1967 Connector Line.1969 Board.1970 Transistor - NPN Sheet.1973 Sheet.1974 Sheet.1975 Sheet.1976 Sheet.1977 FET n-channel.420 Sheet.1979 Sheet.1980 Sheet.1981 Sheet.1982 Sheet.1983 Sheet.1984 NPN NPN NPN Diode.1986 Sheet.1987 Sheet.1988 Sheet.1989 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.1991 Sheet.1992 Sheet.1993 Sheet.1994 Sheet.1995 Sheet.1996 Sheet.1997 Sheet.1998 Sheet.1999 Connector Line.2000 Connector Line.2002 LV Loads 12V LV Loads 12V LV Loads12V Aux. Battery 12V Aux. Battery 12V Aux. Battery 12V Battery 12V.188 Sheet.2020 Sheet.2021 Sheet.2022 Sheet.2023 Connected signals arrow Connector Arrow.2031 VDD3 12V VDD3 12V VDD312V 12V/20A 12V/20A 12V/20A Connector Line.2034 Resistor - Fixed Resistor - Fixed.2036 Connector Line.2037 Connector Arrow.2039 Ground - Signal Sheet.2041 Sheet.2042 Sheet.2043 Sheet.2044 Sheet.2045 Capacitor Non-polarized Sheet.2047 Sheet.2048 Sheet.2049 Sheet.2050 Connector Line.2051 Ground - Signal.2052 Sheet.2053 Sheet.2054 Sheet.2055 Sheet.2056 Sheet.2057 Connected signals arrow.2058 Connected signals arrow.2060 VDD4 3.3V VDD4 3.3V VDD43.3V Connector Arrow.2063 Connected signals arrow.2064 Connected signals arrow.2065 Sheet.2066 MOSFET MOSFET MOSFET Sheet.2068 Sheet.2069 Sheet.2070 Sheet.2071 Sheet.2072 Sheet.2073 Sheet.2074 Sheet.2075 Sheet.2076 Sheet.2077 Sheet.2078 Sheet.2079 Sheet.2080 Sheet.2081 Sheet.2082 Sheet.2083 Connect.50 Sheet.2085 Sheet.2086 Sheet.2087 Sheet.2088 Sheet.2089 Sheet.2090 Sheet.2091 Sheet.2092 Sheet.2093 Sheet.2094 Sheet.2095 Sheet.2096 Sheet.2097 Sheet.2098 Sheet.2099 Sheet.2100 Sheet.2101 Sheet.2102 Sheet.2103 Connect.50 Sheet.2105 Sheet.2106 Sheet.2107 Sheet.2108 Sheet.2109 Sheet.2110 Sheet.2111 Sheet.2112 Sheet.2113 Sheet.2114 Sheet.2115 Sheet.2116 Sheet.2117 Sheet.2118 Sheet.2119 Sheet.2120 Sheet.2121 Sheet.2122 Sheet.2123 Connect.50 Sheet.2125 Sheet.2126 Sheet.2127 Sheet.2128 Sheet.2129 Sheet.2130 Sheet.2131 Sheet.2132 Sheet.2133 Sheet.2134 Sheet.2135 Sheet.2136 Sheet.2137 Sheet.2138 Sheet.2139 Sheet.2140 Sheet.2141 Sheet.2142 Sheet.2143 Connect.50 Sheet.2145 Sheet.2146 Sheet.2147 Sheet.2148 Sheet.2149 Sheet.2150 Sheet.2151 Sheet.2152 Sheet.2153 Sheet.2154 Sheet.2155 Sheet.2156 Sheet.2157 Sheet.2158 Sheet.2159 Sheet.2160 Sheet.2161 Sheet.2162 Sheet.2163 Sheet.2164 Connect.50 Sheet.2166 Sheet.2167 Sheet.2168 Sheet.2169 Sheet.2170 Sheet.2171 Sheet.2172 Sheet.2173 Sheet.2174 Sheet.2175 Sheet.2176 Sheet.2177 Sheet.2178 Sheet.2179 Sheet.2180 Sheet.2181 Sheet.2182 Sheet.2183 Sheet.2184 Connect.50 Sheet.2186 Sheet.2187 Sheet.2188 Sheet.2189 Sheet.2190 Sheet.2191 Sheet.2192 Sheet.2193 Sheet.2194 Sheet.2195 Sheet.2196 Sheet.2197 Sheet.2198 Sheet.2199 Sheet.2200 Sheet.2201 Sheet.2202 Sheet.2203 Sheet.2204 Connect.50 Sheet.2206 Sheet.2207 Sheet.2208 Sheet.2209 Sheet.2210 Sheet.2211 Sheet.2212 Sheet.2213 Sheet.2214 Sheet.2215 Sheet.2216 Sheet.2217 Sheet.2218 Sheet.2219 Sheet.2220 Sheet.2221 Sheet.2222 Sheet.2223 Sheet.2224 Connect.50 Sheet.2226 Sheet.2227 Sheet.2228 Sheet.2229 Sheet.2230 Sheet.2231 Sheet.2232 Sheet.2233 Sheet.2234 Sheet.2235 Sheet.2236 Sheet.2237 Sheet.2238 Sheet.2239 Sheet.2240 Sheet.2241 Sheet.2242 Sheet.2243 Sheet.2244 Sheet.2245 Connect.50 Sheet.2247 Sheet.2248 Sheet.2249 Sheet.2250 Sheet.2251 Sheet.2252 Sheet.2253 Sheet.2254 Sheet.2255 Sheet.2256 Sheet.2257 Sheet.2258 Sheet.2259 Sheet.2260 Sheet.2261 Sheet.2262 Sheet.2263 Sheet.2264 Sheet.2265 Connect.50 Sheet.2267 Sheet.2268 Sheet.2269 Sheet.2270 Sheet.2271 Sheet.2272 Sheet.2273 Sheet.2274 Sheet.2275 Sheet.2276 Sheet.2277 Sheet.2278 Sheet.2279 Sheet.2280 Sheet.2281 Sheet.2282 Sheet.2283 Sheet.2284 Sheet.2285 Connect.50 Sheet.2287 Sheet.2288 Sheet.2289 Sheet.2290 Sheet.2291 Sheet.2292 Sheet.2293 Sheet.2294 Sheet.2295 Sheet.2296 Sheet.2297 Sheet.2298 Sheet.2299 Sheet.2300 Sheet.2301 Sheet.2302 Sheet.2303 Sheet.2304 Sheet.2305 Connect.50 Sheet.2307 Sheet.2308 Sheet.2309 Sheet.2310 Sheet.2311 Sheet.2312 Sheet.2313 Sheet.2314 Sheet.2315 Sheet.2316 Sheet.2317 Sheet.2318 Sheet.2319 Sheet.2320 Sheet.2321 Sheet.2322 Sheet.2323 Sheet.2324 Sheet.2325 Sheet.2326 Connect.50 Sheet.2328 Sheet.2329 Sheet.2330 Sheet.2331 Sheet.2332 Sheet.2333 Sheet.2334 Sheet.2335 Sheet.2336 Sheet.2337 Sheet.2338 Sheet.2339 Sheet.2340 Sheet.2341 Sheet.2342 Sheet.2343 Sheet.2344 Sheet.2345 Sheet.2346 Connect.50 Sheet.2348 Sheet.2349 Sheet.2350 Sheet.2351 Sheet.2352 Sheet.2353 Sheet.2354 Sheet.2355 Sheet.2356 Sheet.2357 Sheet.2358 Sheet.2359 Sheet.2360 Sheet.2361 Sheet.2362 Sheet.2363 Sheet.2364 Sheet.2365 Sheet.2366 Connect.50 Sheet.2368 Sheet.2369 Sheet.2370 Sheet.2371 Sheet.2372 Sheet.2373 Sheet.2374 Sheet.2375 Sheet.2376 Sheet.2377 Sheet.2378 Sheet.2379 Sheet.2380 Sheet.2381 Sheet.2382 Sheet.2383 Sheet.2384 Sheet.2385 Sheet.2386 Connect.50 Sheet.2388 Sheet.2389 Sheet.2390 Sheet.2391 Sheet.2392 Sheet.2393 Sheet.2394 Sheet.2395 Sheet.2396 Sheet.2397 Sheet.2398 Sheet.2399 Sheet.2400 Sheet.2401 Sheet.2402 Sheet.2403 Sheet.2404 Sheet.2405 Sheet.2406 Sheet.2407 Sheet.2408 Sheet.2409 Sheet.2410 Sheet.2411 Sheet.2412 Sheet.2413 Connect.50 Sheet.2415 Sheet.2416 Sheet.2417 Sheet.2418 Sheet.2419 Sheet.2420 Sheet.2421 Sheet.2422 Sheet.2423 Sheet.2424 Sheet.2425 Sheet.2426 Sheet.2427 Sheet.2428 Sheet.2429 Sheet.2430 Sheet.2431 Sheet.2432 Sheet.2433 Connect.50 Sheet.2435 Sheet.2436 Sheet.2437 Sheet.2438 Sheet.2439 Sheet.2440 Sheet.2441 Sheet.2442 Sheet.2443 Sheet.2444 Sheet.2445 Sheet.2446 Sheet.2447 Sheet.2448 Sheet.2449 Sheet.2450 Sheet.2451 Sheet.2452 Sheet.2453 Connect.50 Sheet.2455 Sheet.2456 Sheet.2457 Sheet.2458 Sheet.2459 Sheet.2460 Sheet.2461 Sheet.2462 Sheet.2463 Sheet.2464 Sheet.2465 Sheet.2466 Sheet.2467 Sheet.2468 Sheet.2469 Sheet.2470 Sheet.2471 Sheet.2472 Sheet.2473 Connect.50 Sheet.2475 Sheet.2476 Sheet.2477 Sheet.2478 Sheet.2479 Sheet.2480 Sheet.2481 Sheet.2482 Sheet.2483 Sheet.2484 Sheet.2485 Sheet.2486 Sheet.2487 Sheet.2488 Sheet.2489 Sheet.2490 Sheet.2491 Sheet.2492 Sheet.2493 Sheet.2494 Sheet.2495 Sheet.2496 Sheet.2497 Connect.50 Sheet.2499 Sheet.2500 Sheet.2501 Sheet.2502 Sheet.2503 Sheet.2504 Sheet.2505 Sheet.2506 Sheet.2507 Sheet.2508 Sheet.2509 Sheet.2510 Sheet.2511 Sheet.2512 Sheet.2513 Sheet.2514 Sheet.2515 Sheet.2516 Sheet.2517 Connect.50 Sheet.2519 Sheet.2520 Sheet.2521 Sheet.2522 Sheet.2523 Sheet.2524 Sheet.2525 Sheet.2526 Sheet.2527 Sheet.2528 Sheet.2529 Sheet.2530 Sheet.2531 Sheet.2532 Sheet.2533 Sheet.2534 Sheet.2535 Sheet.2536 Sheet.2537 Connect.50 Sheet.2539 Sheet.2540 Sheet.2541 Sheet.2542 Sheet.2543 Sheet.2544 Sheet.2545 Sheet.2546 Sheet.2547 Sheet.2548 Sheet.2549 Sheet.2550 Sheet.2551 Sheet.2552 Sheet.2553 Sheet.2554 Sheet.2555 Sheet.2556 Sheet.2557 Connect.50 Sheet.2559 Sheet.2560 Sheet.2561 Sheet.2562 Sheet.2563 Sheet.2564 Sheet.2565 Sheet.2566 Sheet.2567 Sheet.2568 Connector 1.2566 U U U Connector 1.2568 V V V Connector 1.2570 W W W Sheet.2575 Connected signals arrow.2576 Connected signals arrow.2577 Motor Sheet.2579 Sheet.2580 M M Sheet.2582 Connector Line.2583 Connector Line.2584 Connector Line.2585 Sheet.2598 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Connector Arrow.2602 Connector Arrow.2604 Resolver Signals Resolver Signals Resolver Signals Connector Arrow.2610 Connected signals line.2612 Connector Arrow.2614 Connected signals line.2615 Connector Arrow.2616 Connected signals line.2617 Connector Arrow.2618 DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage Connector Arrow.2624 Connector Arrow.2625 Connector Arrow.2626 Sheet.2627 Sheet.2628 Sheet.2629 Sheet.2630 External 12V External 12V External 12V Net Loads Net Loads Net Loads Sheet.2633 Component block.631 IPD IPD IPD Connector Arrow.2636 Sheet.2642 Input Section Input Section Input Section AC Input AC Input AC Input Diode Diode Diode Transformer.2646 Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.2649 Sheet.2650 Sheet.2651 Sheet.2652 Sheet.2653 Sheet.2654 Sheet.2655 Sheet.2656 Sheet.2657 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.2660 Sheet.2661 Sheet.2662 Sheet.2663 Sheet.2664 Sheet.2665 Sheet.2666 Sheet.2667 Sheet.2668 Connector Line.2723 Connector Line.2724 Connector Line.2725 Connector Line.2728 Connector Arrow.2731 Connector Arrow.2733 VDD1 12V VDD1 12V VDD112V Connector Arrow.2737 5V CAN 5V CAN 5VCAN VDD2 5V/0.5A VDD2 5V/0.5A VDD25V/0.5A 96V 96V 96V Board - Optional Traction Inverter Traction Inverter WS011-2 WS011-2 WS011-2 VDD3 12V VDD3 12V VDD312V DC/DC Flyback DC/DC Flyback DC/DCFlyback Connector Arrow.3892 Connector Arrow.3893 Connector Arrow.3894 Connector Arrow.3895 Connector Arrow.3896 V_GUH V_GUH V_GUH V_GVH V_GVH V_GVH V_GWH V_GWH V_GWH V_GL V_GL V_GL Gate Driver Supply Gate Driver Supply Gate Driver Supply Connector Arrow.2695 Connector Arrow.2696 Connector Arrow.2699 Connector Arrow.2703 Connector Arrow.2704 PMIC PMIC PMIC Gate Driver Gate Driver Gate Driver Photocoupler Photocoupler Photocoupler Op Amp Op Amp Op Amp Photocoupler Photocoupler Photocoupler Op Amp Op Amp Op Amp Gate Driver x2 Gate Driver x2 Gate Driverx2 PWM Controller PWM Controller PWM Controller Connector 1.167.2705 Connector 1.167.2706 Flyback Flyback Flyback DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO DC/DC LDO Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor
Exiting Interactive Block Diagram

高電圧X-in-1電気自動車ユニット

4:3 ratio Connector Arrow.4290 Connector Arrow.4291 Connector Arrow.4292 Connected signals line Connector Arrow.4325 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 Rectangle.3893 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 Battery.3362 Sheet.2049 Sheet.2050 Sheet.2051 Connector Line.3366 Connector Line.3367 Main Battery Main Battery Main Battery Connector Line.4953 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).4954 Sheet.2057 Sheet.2058 Sheet.2059 Sheet.2060 Sheet.2061 Sheet.2062 Sheet.2063 Sheet.2064 Sheet.2065 Capacitor Non-polarized .4964 Sheet.2067 Sheet.2068 Sheet.2069 Sheet.2070 Resistor - Fixed.4969 Transformer Inductor Coreless (Air conductor).4970 Sheet.2073 Sheet.2074 Sheet.2075 Sheet.2076 Sheet.2077 Sheet.2078 Sheet.2079 Sheet.2080 Sheet.2081 Connector Line.4980 Connector Line.4981 Connector Line.4982 Connector Line.4983 Connector Line.4984 Connector Line.4985 N-Channel MOSFET.4986 Sheet.2089 Sheet.2090 Sheet.2091 Sheet.2092 Sheet.2093 Sheet.2094 Sheet.2095 Sheet.2096 Sheet.2097 Sheet.2098 Sheet.2099 Sheet.2100 Sheet.2101 Sheet.2102 Connect.50 Sheet.2104 Sheet.2105 Sheet.2106 N-Channel MOSFET.5005 Sheet.2108 Sheet.2109 Sheet.2110 Sheet.2111 Sheet.2112 Sheet.2113 Sheet.2114 Sheet.2115 Sheet.2116 Sheet.2117 Sheet.2118 Sheet.2119 Sheet.2120 Sheet.2121 Connect.50 Sheet.2123 Sheet.2124 Sheet.2125 N-Channel MOSFET.5024 Sheet.2127 Sheet.2128 Sheet.2129 Sheet.2130 Sheet.2131 Sheet.2132 Sheet.2133 Sheet.2134 Sheet.2135 Sheet.2136 Sheet.2137 Sheet.2138 Sheet.2139 Sheet.2140 Connect.50 Sheet.2142 Sheet.2143 Sheet.2144 N-Channel MOSFET.5043 Sheet.2146 Sheet.2147 Sheet.2148 Sheet.2149 Sheet.2150 Sheet.2151 Sheet.2152 Sheet.2153 Sheet.2154 Sheet.2155 Sheet.2156 Sheet.2157 Sheet.2158 Sheet.2159 Connect.50 Sheet.2161 Sheet.2162 Sheet.2163 Connector Line.5062 N-Channel MOSFET.5063 Sheet.2166 Sheet.2167 Sheet.2168 Sheet.2169 Sheet.2170 Sheet.2171 Sheet.2172 Sheet.2173 Sheet.2174 Sheet.2175 Sheet.2176 Sheet.2177 Sheet.2178 Sheet.2179 Connect.50 Sheet.2181 Sheet.2182 Sheet.2183 N-Channel MOSFET.5082 Sheet.2185 Sheet.2186 Sheet.2187 Sheet.2188 Sheet.2189 Sheet.2190 Sheet.2191 Sheet.2192 Sheet.2193 Sheet.2194 Sheet.2195 Sheet.2196 Sheet.2197 Sheet.2198 Connect.50 Sheet.2200 Sheet.2201 Sheet.2202 Connector Line.5101 Connector Line.5102 Connector Line.5103 Connector Line.5104 Connector Line.5105 Connector Line.5106 Sheet.2209 Sheet.2210 Sheet.2211 Sheet.2212 Sheet.2213 Sheet.2214 Sheet.2215 Sheet.2216 Sheet.2217 Sheet.2218 Dynamic connector.5117 Sheet.2237 Sheet.2238 Sheet.2239 Sheet.2240 Sheet.2241 Sheet.2242 Dynamic connector.5150 Sheet.2254 Dynamic connector.5153 Cs Cs Cs G G G G G G N-Channel MOSFET.5158 Sheet.2261 Sheet.2262 Sheet.2263 Sheet.2264 Sheet.2265 Sheet.2266 Sheet.2267 Sheet.2268 Sheet.2269 Sheet.2270 Sheet.2271 Sheet.2272 Sheet.2273 Sheet.2274 Connect.50 Sheet.2276 Sheet.2277 Sheet.2278 N-Channel MOSFET.5177 Sheet.2280 Sheet.2281 Sheet.2282 Sheet.2283 Sheet.2284 Sheet.2285 Sheet.2286 Sheet.2287 Sheet.2288 Sheet.2289 Sheet.2290 Sheet.2291 Sheet.2292 Sheet.2293 Connect.50 Sheet.2295 Sheet.2296 Sheet.2297 N-Channel MOSFET.5196 Sheet.2299 Sheet.2300 Sheet.2301 Sheet.2302 Sheet.2303 Sheet.2304 Sheet.2305 Sheet.2306 Sheet.2307 Sheet.2308 Sheet.2309 Sheet.2310 Sheet.2311 Sheet.2312 Connect.50 Sheet.2314 Sheet.2315 Sheet.2316 N-Channel MOSFET.5215 Sheet.2318 Sheet.2319 Sheet.2320 Sheet.2321 Sheet.2322 Sheet.2323 Sheet.2324 Sheet.2325 Sheet.2326 Sheet.2327 Sheet.2328 Sheet.2329 Sheet.2330 Sheet.2331 Connect.50 Sheet.2333 Sheet.2334 Sheet.2335 Connector Line.5234 N-Channel Depletion MOSFET.5235 Sheet.2338 Sheet.2339 Sheet.2340 Sheet.2341 Sheet.2342 Sheet.2343 Sheet.2344 Sheet.2345 Sheet.2346 Sheet.2347 Sheet.2348 Sheet.2349 Connect.50 Sheet.2351 Sheet.2352 Sheet.2353 N-Channel Depletion MOSFET.5252 Sheet.2355 Sheet.2356 Sheet.2357 Sheet.2358 Sheet.2359 Sheet.2360 Sheet.2361 Sheet.2362 Sheet.2363 Sheet.2364 Sheet.2365 Sheet.2366 Connect.50 Sheet.2368 Sheet.2369 Sheet.2370 N-Channel Depletion MOSFET.5269 Sheet.2372 Sheet.2373 Sheet.2374 Sheet.2375 Sheet.2376 Sheet.2377 Sheet.2378 Sheet.2379 Sheet.2380 Sheet.2381 Sheet.2382 Sheet.2383 Connect.50 Sheet.2385 Sheet.2386 Sheet.2387 N-Channel Depletion MOSFET.5286 Sheet.2389 Sheet.2390 Sheet.2391 Sheet.2392 Sheet.2393 Sheet.2394 Sheet.2395 Sheet.2396 Sheet.2397 Sheet.2398 Sheet.2399 Sheet.2400 Connect.50 Sheet.2402 Sheet.2403 Sheet.2404 Connector Line.5303 Connector Line.5305 Dynamic connector.5306 Dynamic connector.5307 Capacitor Non-polarized .5308 Sheet.2411 Sheet.2412 Sheet.2413 Sheet.2414 Connector Line.5313 Connector Line.5314 Connector Line.5315 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Connector Line.5318 Dynamic connector.5319 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Connector Line.5322 Connector Line.5323 Connector Line.5324 Connector Line.5325 Connector Line.5326 Connector Line.5327 Connector Line.5328 Connector Line.5329 Connector Line.5330 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Capacitor Non-polarized .5332 Sheet.2435 Sheet.2436 Sheet.2437 Sheet.2438 Connector Line.5337 Connector Line.5338 Connector Line.5339 Connector Line.5340 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Current Sense Current Sense Current Sense Connector Line.5347 Connector Line.5349 Connector Line.5350 Connector Line.5351 Connector Line.5352 AC Power Source.2974 Sheet.2456 Alternating Current Connector Line.2977 Connector Line.2978 AC AC AC Connector Line.2980 Connector Line.2981 Resistor - Fixed.3827 Connector Line.3829 Connector Line.3830 Connector Line.3831 Connector Line.3833 Connector Line.3834 VDD112V VDD112V VDD112V VDD112V VDD1 12V VDD112V VDD112V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V Connector Arrow.3894 VDD112V VDD112V VDD112V Connector Line Connector Line.2489 Connector Line.2490 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.2495 Sheet.2496 Sheet.2497 Sheet.2498 Sheet.2499 Sheet.2500 Sheet.2501 Sheet.2502 Sheet.2503 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.2506 Sheet.2507 Sheet.2508 Sheet.2509 Sheet.2510 Sheet.2511 Sheet.2512 Sheet.2513 Sheet.2514 Connector Line.2525 Connector Line.2526 Sheet.2527 Connector Line.2528 Connector Line.2529 IGBT Module IGBT Module IGBT Module Sheet.2970 Sheet.2972 Sheet.2973 Sheet.2974 Sheet.2975 Sheet.2976 Sheet.2977 Sheet.2978 Sheet.2979 Sheet.2980 Sheet.2981 Sheet.2982 Sheet.2983 Sheet.2984 Sheet.2985 Sheet.2986 Sheet.2987 Connect.50 Sheet.2989 Sheet.2990 Sheet.2991 Sheet.2992 Sheet.3053 Sheet.3054 Sheet.3055 Sheet.3056 Sheet.3057 Sheet.3058 Sheet.3059 Sheet.3060 Sheet.3061 Sheet.3062 Sheet.3063 Sheet.3064 Sheet.3065 Sheet.3066 Sheet.3067 Sheet.3068 Connect.50 Sheet.3070 Sheet.3071 Sheet.3072 Sheet.3073 Sheet.3134 Sheet.3135 Sheet.3136 Sheet.3137 Sheet.3138 Sheet.3139 Sheet.3140 Sheet.3141 Sheet.3142 Sheet.3143 Sheet.3144 Sheet.3145 Sheet.3146 Sheet.3147 Sheet.3148 Sheet.3149 Connect.50 Sheet.3151 Sheet.3152 Sheet.3153 Sheet.3154 Sheet.3215 Sheet.3216 Sheet.3217 Sheet.3218 Sheet.3219 Sheet.3220 Sheet.3221 Sheet.3222 Sheet.3223 Sheet.3224 Sheet.3225 Sheet.3226 Sheet.3227 Sheet.3228 Sheet.3229 Sheet.3230 Connect.50 Sheet.3232 Sheet.3233 Sheet.3234 Sheet.3235 Sheet.3300 Sheet.3301 Sheet.3302 Sheet.3303 Sheet.3304 Sheet.3305 Sheet.3306 Sheet.3307 Sheet.3308 Sheet.3309 Sheet.3310 Sheet.3311 Sheet.3312 Sheet.3313 Sheet.3314 Sheet.3315 Sheet.3316 Sheet.3317 Connect.50 Sheet.3319 Sheet.3320 Sheet.3321 Sheet.3322 Sheet.3383 Sheet.3384 Sheet.3386 Sheet.3387 Sheet.3388 Sheet.3389 Sheet.3390 Sheet.3391 Sheet.3392 Sheet.3393 Sheet.3394 Sheet.3395 Sheet.3396 Sheet.3397 Sheet.3398 Sheet.3399 Sheet.3400 Sheet.3401 Connect.50 Sheet.3403 Sheet.3404 Sheet.3405 Sheet.3406 Connector 1.2566 U U U Connector 1.2568 V V V Connector 1.2570 W W W Motor Sheet.3992 Sheet.3993 M M Connector Line.3994 Connector Line.3995 Connector Line.3996 Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Connector Line.3998 OBC: Bridgeless Interleaved PFC + DAB OBC: Bridgeless Interleaved PFC + DAB OBC: Bridgeless Interleaved PFC + DAB Rectangle.2769 GaN FET x4 GaN FET x4 GaN FET x4 Dynamic connector.3378 Sheet.4003 Sheet.4004 Sheet.4005 Sheet.4006 Sheet.4007 Sheet.4008 Sheet.4009 Sheet.4010 Sheet.4011 Sheet.4012 Sheet.4013 Sheet.4014 Sheet.4015 Sheet.4016 Sheet.4017 Sheet.4018 Dynamic connector.3402 Sheet.4020 Sheet.4021 Sheet.4022 Sheet.4023 Sheet.4024 Sheet.4025 Sheet.4026 Sheet.4027 Dynamic connector.3411 Sheet.4029 Sheet.4030 N-Channel MOSFET.3421 Sheet.4032 Sheet.4033 Sheet.4034 Sheet.4035 Sheet.4036 Sheet.4037 Sheet.4038 Sheet.4039 Sheet.4040 Sheet.4041 Sheet.4042 Sheet.4043 Sheet.4044 Sheet.4045 Connect.50 Sheet.4047 Sheet.4048 Sheet.4049 N-Channel MOSFET.3440 Sheet.4051 Sheet.4052 Sheet.4053 Sheet.4054 Sheet.4055 Sheet.4056 Sheet.4057 Sheet.4058 Sheet.4059 Sheet.4060 Sheet.4061 Sheet.4062 Sheet.4063 Sheet.4064 Connect.50 Sheet.4066 Sheet.4067 Sheet.4068 N-Channel MOSFET.3459 Sheet.4070 Sheet.4071 Sheet.4072 Sheet.4073 Sheet.4074 Sheet.4075 Sheet.4076 Sheet.4077 Sheet.4078 Sheet.4079 Sheet.4080 Sheet.4081 Sheet.4082 Sheet.4083 Connect.50 Sheet.4085 Sheet.4086 Sheet.4087 N-Channel MOSFET.3478 Sheet.4089 Sheet.4090 Sheet.4091 Sheet.4092 Sheet.4093 Sheet.4094 Sheet.4095 Sheet.4096 Sheet.4097 Sheet.4098 Sheet.4099 Sheet.4100 Sheet.4101 Sheet.4102 Connect.50 Sheet.4104 Sheet.4105 Sheet.4106 Connector Line.3497 Line.3532 Dynamic connector.3533 Connector Line.3540 Connector Line.3541 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Dynamic connector.3547 Capacitor Non-polarized .3534 Sheet.4117 Sheet.4118 Sheet.4119 Sheet.4120 Connector Line.3559 N-Channel MOSFET.3560 Sheet.4123 Sheet.4124 Sheet.4125 Sheet.4126 Sheet.4127 Sheet.4128 Sheet.4129 Sheet.4130 Sheet.4131 Sheet.4132 Sheet.4133 Sheet.4134 Sheet.4135 Sheet.4136 Connect.50 Sheet.4138 Sheet.4139 Sheet.4140 N-Channel MOSFET.3579 Sheet.4142 Sheet.4143 Sheet.4144 Sheet.4145 Sheet.4146 Sheet.4147 Sheet.4148 Sheet.4149 Sheet.4150 Sheet.4151 Sheet.4152 Sheet.4153 Sheet.4154 Sheet.4155 Connect.50 Sheet.4157 Sheet.4158 Sheet.4159 Connector Line.3598 Connector Line.3601 Connector Line.3602 Connector Line.3603 Battery 12V.3604 Sheet.4165 Sheet.4166 Sheet.4167 Sheet.4168 Connector Line.3609 Connector Line.4522 Connector Line.4523 Connector Line.4524 Connector Line.4525 Connector Line.4526 Connector Line.4527 MOSFET MOSFET MOSFET Connector Arrow.3857 Connector Arrow.3864 VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V VDD1 12V Connector Arrow.3876 12V from Battery 12V from Battery 12V from Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Line.4184 Connector Line.4185 Connector Line.4187 Connector Line.4188 Connector Line.4189 Connector Line.4190 Connected signals arrow Sheet.4192 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Half-Bridge Driver x3 Connector Arrow.4197 Connector Arrow.4198 12V from Battery 12V from Battery 12V from Battery Connector Arrow Connected signals arrow.4242 Connected signals arrow.4243 Connector Arrow.4245 Connector Line.4246 Connector Line.4247 Connected signals arrow.4248 Connected signals arrow.4249 Connector Arrow.4265 Connector Arrow.4267 VDD112V VDD112V VDD112V Connector Arrow.4269 Connector Arrow.4270 Connector Arrow.4271 Connector Arrow.4272 Connector Arrow.4273 Connector Arrow.4274 Connector Arrow.4275 Connector Arrow.4276 CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver LIN Transceiver LIN Transceiver Sheet.4280 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 Communication Lines B.795 2 2 2 Bi-directional Connector Arrow.4293 Connected signals arrow.4294 Connected signals arrow.4295 Connected signals arrow.4296 Connected signals arrow.4297 Resolver Signals Resolver Signals Resolver Signals Non-Renesas Component.3897 AC Input AC Input AC Input Flyback AC/DC Flyback AC/DC Flyback AC/DC Isolated DC/DC for Multiple Gate Drivers Isolated DC/DC for Multiple Gate Drivers Isolated DC/DC for Multiple Gate Drivers VDD1 (12V) VDD1 (12V) VDD1 (12V) Connector Arrow.2995 Connector Arrow.2996 GND GND GND Connector Arrow.2998 PMIC PMIC PMIC Connector Arrow.4310 Connector Arrow.4312 Connector Arrow.4314 1.09V 1.09V 1.09V 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Bi-directional.4318 Connector Arrow.4319 Input Section Input Section Input Section Board.317.4322 WS011-3 WS011-3 WS011-3 Inverter Inverter Inverter Connected signals arrow.4327 Phase Current & DC-Bus Voltage Phase Current & DC-Bus Voltage Phase Current & DC-Bus Voltage x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 Current Sense Current Sense Current Sense Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Voltage Sense Gate Driver Gate Driver Gate Driver Sheet.4329 MCU MCU MCU PWM PWM PWM eVCC eVCC eVCC GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI ADC ADC ADC ADC ADC ADC TSG3 TSG3 TSG3 ADC ADC ADC RDC3 RDC3 RDC3 ISO CAN ISO CAN ISO CAN LIN LIN LIN ADC ADC ADC VDD VDD VDD
Exiting Interactive Block Diagram