概要

Grape Systems Inc.

カテゴリ: Communication, Cloud Connection

ThreadX®をμITRON4.0準拠のRTOSとして使用できるようにします。 これはThreadX®APIを呼び出し、アプリケーションがμITRONアセットをRenesas Synergy™ マイクロコントローラで再利用し、直接ThreadX®サービスコールを行うことを可能にします。

キオスク機器、火災警報パネル、POSシステム、プリンター、医療機器、各種家電などのアプリケーションに最適です。

ThreadX-μITRON Wrapper Overview

Synergy Download

ThreadX-μITRON Wrapper

2.2n

Current Public Release

発売日:2016-06-27

MCUs Supported: S7G2, S3A7, S124

MD5: dacf33d3a95231363cc91f88fe77355f

What's New?

  • μITRON 4.0仕様

Installation Instructions

  •  ThreadX-μITRON WrapperをGalleryからダウンロードしてください。
  • e2Studio/SSPをインストールしてください。
  • 1でダウンロードしたzipファイルを解凍して、インストーラに従いインストールしてください。インストール先を質問された場合はe2Studioをインストールしたフォルダと同じものを指定してください。