This is the evaluation board for the 9FGL0851 clock generator. 

特長

  • Three LVCMOS outputs with SMA connector
  • USB interface connect to PC system for configurations
  • When the board is connected to a PC running IDT Timing Commander Software through USB, the device can be configured and programmed to generate frequencies with best-in-class performance

製品選択

製品名 Output Impedance Part Status 購入/サンプル
EVK9FGL0851
85 Active
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
9FGx08 PCIe Clock Generator Evaluation Boards User Guide マニュアル-評価ボード PDF 838 KB