The 7037 is a high-speed 32K x 18 Dual-Port Static RAM designed to be used as a stand-alone 576K-bit Dual-Port RAM or as a combination MASTER/SLAVE Dual-Port RAM for 36-bit or more word systems. This MASTER/SLAVE approach in 36-bit or wider memory system applications results in full-speed, error-free operation without the need for additional discrete logic. An automatic power down feature controlled by Chip Enable (CE) permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low standby power mode.
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PDF265 KB
|
データシート
|
||
PDF129 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF197 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF182 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF198 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF156 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF183 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF97 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF645 KB
|
EOL通知
|
||
PDF123 KB
|
ガイド
|
||
PDF24 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF164 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF290 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF80 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF26 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF150 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF65 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF138 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF150 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF48 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF47 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF274 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF19 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF44 KB
|
製品変更通知
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。