メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Packaged as 20-pin SSOP (QSOP)
  • Pb-free packaging available
  • Operating voltages of 3.0 V to 5.5 V
  • Industrial temperature available

説明

The 552A-01 produces 8 low-skew copies of the multiple input clock or fundamental, parallel-mode crystal. Unlike other clock drivers, these parts do not require a separate oscillator for the input. Using IDT's patented Phase-Locked Loop (PLL) to multiply the input frequency, it is ideal for generating and distributing multiple high-frequency clocks. This is a single chip used for 3 different applications: 1) 552A-01 (A mode) — an Oscillator mutiplier 2) 552A-01 (B mode) — a Dual 1:4 buffer 3) 552A-01 (C mode) — a 1:8 Oscillator buffer

適用されたフィルター