ルネサスのキーテクノロジーにつきましては、以下の一覧をご覧ください。

テクノロジーソリューションとアプリケーション


IP製品 (IPライセンス)

IP単体、サブシステム、周辺IPも含めIPソリューション、お客様に合わせて様々な形で提供中

ルネサスは、マイコンやSoC(System on Chip)上に搭載するIPを多数保有しています。CPU(中央演算処理ユニット)に始まり、通信用インタフェース、タイマ、メモリ、アナログなど、長年の製品化実績に裏打ちされた、高性能・高品質なIPの中でも特にご要望が多いものを中心に、提供中です。現在、CPUコア(RX、SHなど)、モータ用タイマ、USBコア、SRAMなどのIPライセンス製品を提供中です。

IPライセンスの詳細はこちら
IP-CONCEPT

ルネサスのプロセス技術

SOTB™プロセス技術

ルネサス独自のSOTBプロセス技術によりエナジーハーベスト機器を実現できます。

PR40

PR40 is an advanced complementary bipolar process on bonded-SOI substrates that is used to optimize performance for high voltage precision analog applications.

R3™ Modulation

Renesas R3 technology combines the best features of fixed-frequency PWM and hysteretic PWM while eliminating many of their shortcomings.

R4™ Control Loop

R4 modulation technology provides a compensation-free control loop that eliminates external compensation resistors and capacitors.

R5 Modulation

Renesas R5 controller technology is a proprietary modulation technique that offers the fastest response to changing output load conditions.

アプリケーション一覧

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付 降順で並び替え
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Wafer by Wafer Low Dose Rate Acceptance White Paper ホワイトペーパー PDF 533 KB
Energy Harvesting for Low-Power Sensor Systems ホワイトペーパー PDF 2.11 MB
Advanced Complementary Bipolar Processes on Bonded-SOI Substrates (PR40) ホワイトペーパー PDF 159 KB
How to Configure the Tracking and Power Sequencing of FPGAs ホワイトペーパー PDF 526 KB
Powering Small Satellite Constellations with Plastic ICs ホワイトペーパー PDF 405 KB
Benefits of Using the Right Development Tools for IoT Device Management ホワイトペーパー PDF 559 KB
産業HMI向けソフトウェア開発キット English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 1.77 MB
IoTを実現するBluetooth low energy技術とは何か English ホワイトペーパー PDF 950 KB
無数のIoTデバイスを安全かつスケーラブルに管理するには English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 955 KB
How to Deploy LoRa Network for your IoT Application ホワイトペーパー PDF 1.63 MB
IoT エンドポイント向け ルネサスRL78クイックソリューション English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 737 KB
ルネサス32ビットマイコン RX65NがFreeRTOS対応、クラウド接続評価が容易に English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 1.46 MB
コネクテッドワールドにおけるセキュリティとは English, 简体中文 ホワイトペーパー PDF 385 KB
その他資料
エンドポイントインテリジェンスの強化 パンフレット English, 简体中文 パンフレット PDF 1.37 MB