RZ/V2M Evaluation Board Kit
RZ/V2Mの評価に最適な評価ボードキットです。 本評価キットはRZ/V2Mの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、カメラ画像処理、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。
DRPとAI-MACで構成されたAIのハードウェアIP「DRP-AI」が、高速なAI推論と低消費電力を両立し、1TOPS/Wクラスの電力性能を実現します。また、イメージシグナルプロセッサ(ISP)は、その高いロバスト性により環境に依存しない安定した画像を生成し、AIの認識精度を向上させます。 これらの特長から、RZ/V2Mは組み込み機器で課題となる低消費電力化を実現し、放熱対策が容易になります。ヒートシンクや冷却ファンが不要となるため、機器の小型化、BOMコストの低減が可能です。そのため、監視セキュリティ、リテール、OA、産業オートメーション、ロボティクス、医療・ヘルスケアなど、幅広い組み込み市場のビジョンAIアプリケーションに最適です。加えて、RZ/V2Mは、USB3.1、PCI-Express、Gigabit Ethernet等の豊富な高速通信インターフェースと多くのCPU周辺機能も備え、さまざまなアプリケーションにも適用できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
DRP-AI Translator [V1.84] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.40] RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2M ISP Support Package [V.1.4.1] RZ/V2M向けISP Support Packageを提供します。本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP] RZ/V2L向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
5 items
|
RZ/V2Mの評価に最適な評価ボードキットです。 本評価キットはRZ/V2Mの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、カメラ画像処理、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
DRP-AI Accelerator embedded in RZ/V series MPUs provides high-speed AI processing while keeping high power efficiency at the endpoints.
ブログ | 2022年7月22日 | ||
ブログ | 2022年6月20日 | ||
ブログ | 2022年5月12日 | ||
ブログ | 2022年4月18日 | ||
ブログ | 2022年2月15日 | ||
ブログ | 2021年11月15日 | ||
ブログ | 2020年11月6日 |