概要

Description

この参照デザインは、産業用イーサネットに接続可能なセンサーハブ ソリューションの構築が容易なことが特徴です。ルネサスのRZ/N1Sマイクロプロセッサ (MPU)、電力製品およびセンサーを利用しています。このソリューションは RZ/N1S MPU に接続されたセンサーからデータを収集し、プログラマブルロジックコントローラ(PLC) などの産業用イーサネット プロトコルに対応するコントローラに送信します。

このシステムのメリット:

  • 産業用イーサネットプロトコル (IO-Link、 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP、およびOPC UA) に対応しており、センシングなどのデータをPLC などのコントローラに送信可能
  • センサーはCAN、RS-485、I2Cなど複数のインターフェイスにより接続可能
  • RZ/N1S MPU は Arm® Cortex®-A7 と Arm Cortex-M3 のデュアル CPU コアなので、Arm Cortex-M3 コアに通信ソフトウェアを、Arm Cortex-A7 コアにアプリケーションソフトウェアを別々に実行可能
  • RZ/N1S MPU には通信機能などが搭載されているので BOM (部品) コストや PCB のサイズを削減可能
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう