メインコンテンツに移動

TDK株式会社 フィルム太陽電池

概要

説明

TDKはフィルム基板のフレキシブルアモルファスシリコン太陽電池を提供しています。時計、スマートウォッチ等のウェアラブルデバイス、ビーコン、無線センサーネットワーク等のIoT機器が主な用途です。REのエネルギーハーベスティング(環境発電)回路と組み合わせることで、バッテリーのメンテナンスレスを実現します。

特長

  • 蛍光灯やLED等の屋内光や低照度環境での発電効率が高く、時計向け用途等で長年の市場実績があります。
  • 軽量で薄いため落下に強く、フレキシブルで形状加工性に優れます。
  • カスタム設計に対応致します。外形形状の変更や 出力のカスタマイズにより、多様な製品に搭載可能です。

アプリケーション

  • 無線センサーノード/各種センサー/IoT端末用電源
  • ウェアラブルデバイス
  • ホームオートメーション
  • 時計
  • スマートロック
  • ビーコン
  • スマートカード
  • リモコン
  • 電子棚札

特長

  • 蛍光灯やLED等の屋内光や低照度環境での発電効率が高く、時計向け用途等で長年の市場実績があります。
  • 軽量で薄いため落下に強く、フレキシブルで形状加工性に優れます。
  • カスタム設計に対応致します。外形形状の変更や 出力のカスタマイズにより、多様な製品に搭載可能です。

製品比較

アプリケーション