“电子发烧友”主办的人工智能技术峰会已经成功举办了两届,得到了业界专业的认可和客户的广泛好评。“中国人工智能卓越创新奖”,旨在发掘和表彰人工智能领域具有开拓精神,极具发展潜力和落地前景的企业,具有创新价值和深远影响的杰出技术,以及在过去一年中,被市场和行业用户高度关注和认可的创新产品,为中国人工智能产业的繁荣发展赋能。
在工业4.0/IIoT应用场景中,生产系统旨在实现先进的生产控制和预测性维护。为此,在端点进行精细采样/收集至关重要。但是,它会生成大量数据。这些数据收紧了网络带宽并抑制了现场设备的实时动作。为了解决这些问题,瑞萨电子推出的RZ/T1嵌入式人工智能(e-AI)解决方案是利用嵌入式AI单元使现有的设备通过终端实现智能化,包括在终端上使用人工智能进行推理的所有过程:数据收集、存储、分析、控制。该e-AI解决方案可以直接嵌入到目前已有的工业制造装置中,在终端设备上通过e-AI急速预判设备是否产生异常,同时将结果上传至生产管理系统。在不占用过多网络带宽与功耗下,实现了终端设备的智能化。
- 方案视频: 运用人工智能技术实现智能制造机器
方案系统框图:
Image

- 成功案例:
在瑞萨的那珂半导体工厂,半导体蚀刻工艺中采用了率先采用了e-AI单元解决方案,并且在化学反应的异常检测和预测性维护方面取得了显著成果。通过加入内置e-AI的智能单元,快速及时地对产线进行实时监控和趋势异常判别,有效的提高了生产效率和产品质量。测试结果证明,在应用到的生产流程中,通过减少不合格品数量可将产品良率提高至99.5%,从而显著提高生产力。
Image

Log in or register to post comments