2 MBの内蔵SRAMと400MHzのArm®Cortex®-A9コアを搭載したRZ/A1LCは、MPUレベルの性能を、MCUの組み込み設計で実現可能です。 RZ/A1LCは、外付けメモリなしで、非常にコンパクトな組み込み設計を可能にします。 Linux、RTOS、またはBare Metalでサポートされているため、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。 SDRAMインタフェースを備えた176ピンBGAパッケージでサポートされ、最大128 MBの外部メモリを拡張できます。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 176-pin LFBGA
  • Memory: SRAM 2MB
  • PWM:
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

アプリケーション

  • 家電
  • ヘルスケア

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
star RZ/A1Lグループ、RZ/A1LUグループ、RZ/A1LCグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 English マニュアル-ハードウェア PDF 51.05 MB
テクニカルアップデート
RZ/Aシリーズ RLIN3 セルフテストモード制約 English テクニカルアップデート PDF 260 KB
ビデオディスプレイコントローラ4および5 CLUTテーブルに関する注意事項 English テクニカルアップデート PDF 188 KB
SSCG機能に関する注意事項 (TN-RZx-A043A/J) English テクニカルアップデート PDF 482 KB
RZ/Aシリーズ ソフトウェアスタンバイ遷移に関する注意事項 English テクニカルアップデート PDF 216 KB
RZ/Aシリーズ ビデオディスプレイコントローラ5 S0_WLINE割り込み、S1_WLINE割り込みに関する注意事項 English テクニカルアップデート PDF 151 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Smart Configurator for RZ User's Guide Rev.1.00 アプリケーションノート PDF 1.30 MB
RZ/Aシリーズ ハードウェアデザインガイド English アプリケーションノート PDF 1.13 MB
RZ/A1 High-Speed USB2.0 基板設計ガイドライン English アプリケーションノート PDF 489 KB
Simple DC/DC Power supply circuit for RZ/A Series アプリケーションノート PDF 645 KB
かんたん電源IC RZ/Aシリーズ電源構成例 アプリケーションノート PDF 771 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J ) English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J ) English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
その他資料
RZファミリ マイクロプロセッサ カタログ English カタログ PDF 7.18 MB
RZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ、RZ/A1LUグループ、RZ/A1Lグループ、RZ/A1LCグループ RZ/A1 Framework V2.13
関連ファイル: サンプルコード
English リリースノート PDF 433 KB
ルネサス 開発環境 総合カタログ 2020年11月版 カタログ PDF 4.25 MB
産業オートメーション カタログ English, 简体中文 カタログ PDF 8.71 MB
ビルディング・オートメーション カタログ English カタログ PDF 6.22 MB
R-INコンソーシアム パートナーのご紹介 カタログ PDF 5.68 MB
Smart Configurator for RZ V1.7.1 リリースノート English リリースノート PDF 888 KB
半導体パッケージ実装マニュアル English, 简体中文 その他資料 PDF 9.96 MB
QE for Video Display Controller 5 V2.0.0 [テクニカルプレビュー版] English リリースノート PDF 316 KB
Powered Up and Ready to Go Renesas/Intersil Joint Brochure カタログ PDF 5.27 MB
信頼性ハンドブック English その他資料 PDF 12.46 MB
産業/FA機器にもIoT時代が到来 マイコンの電源設計サポートが不可欠に カタログ PDF 1.71 MB
ルネサス 汎用マイクロコンピュータ ラインアップカタログ English カタログ PDF 3.81 MB
QFN実装マニュアル English, 简体中文 その他資料 PDF 3.50 MB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
RZスマート・コンフィグレータ V1.10.1 English ソフトウェア/ツール-ソフトウェア EXE 136.07 MB
RZスマート・コンフィグレータ V1.9.0 English ソフトウェア/ツール-その他 EXE 136.02 MB
ディスプレイ対応開発支援ツール パッケージ QE for Display V2.1.0 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 8.04 MB
カメラ対応開発支援ツール パッケージ QE for Camera V1.1.1 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 2.49 MB
RZスマート・コンフィグレータ V1.7.0 English ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 140.36 MB
Upgrades
統合開発環境e² studio 2021-04 Windows用インストーラ English アップデート-統合開発環境 ZIP 1,816.26 MB
サンプルコード
RZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ、RZ/A1LUグループ、RZ/A1Lグループ、RZ/A1LCグループ RZ/A1 Framework V2.13 - サンプルコード
関連ファイル: リリースノート
English サンプルコード ZIP 50.54 MB
Hardware
RZ/Aシリーズ用回路図CADデータ : OrCAD®版 English PCB設計ファイル ZIP 49 KB

select_allソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description 会社名
統合開発環境 e² studio IDE and Coding Tool Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
(Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります)
(Note: GitHubの FSP with e² studio Installer (Platform Installer) は、e² studio ツール、RA FSPパッケージ、GCCツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等をまとめてインストールします。個別インストールは不要です。)
Renesas
RZ/A1 ソフトウェア開発キット (SDK for Camera) Software Package カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1用HMIソフトウェア開発キットです。
Renesas
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera Solution Toolkit Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Renesas
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Solution Toolkit Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] Renesas
スマート・コンフィグレータ Solution Toolkit 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。[Support MCU/MPU: RX, RA, RZ, RH850] Renesas