画像
ルネサスは、世界No.1のマイクロコントローラ(MCU)/マイクロプロセッサ(MPU)ベンダとして、既存のリソースを最大限に活用しながら優れた拡張性を実現するMCU/MPU製品の豊富なポートフォリオを提供しています。
このファミリのすべての製品は生産中止となっているか、新規のデザインには推奨されていない製品です。特定の製品に関する情報やドキュメントをお探しの場合は、サイト検索機能を使用して情報を検索してください。
Bit Size |
Program Memory (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
PLP |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CPU |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
PWM |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Comm. Interface |
Human Machine Interface |
Temp. Range |
セキュリティー |
Safety |
Pkg. Type |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 24, 32, 48, 60 | 3, 2 | 64, 80 | N/A | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 47, 63 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 5-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch | 1 | No | LCD Segment Count x 96, LCD Segment Count x 112 and more... |
-40 to 85°C, -40 to 105°C | LQFP | |||||
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 32, 48, 60, 128 | 2, 3, 7 | 44, 48, 64, 80 | N/A | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 37, 41, 55, 71 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 1 | No | -40 to 85°C, -40 to 125°C | LQFP | ||||||
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16 | 0.75 | 16 | N/A | 20 | 78K0 | いいえ | はい | No | 11 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||||||
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8, 24, 32, 60 | 1, 0.5, 2 | 52, 64, 80 | N/A | 12 | 78K0 | いいえ | はい | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C, -40 to 110°C | |||||||||
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 16, 32 | 1, 0.75, 0.5 | 44, 48, 64 | N/A | 10 | 78K0 | いいえ | はい | No | 38, 42 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 11-ch | No | -40 to 85°C | LQFP, TQFP | |||||||
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 32 | 0.75, 1 | 64 | N/A | 10 | 78K0 | はい | はい | No | 32 | 8-bit x 6-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 1-ch, over 14-bit x 3-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 96, LCD Segment Count x 160 | -40 to 85°C | ||||||
16 ビット低消費電力マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128, 192, 256 | 16, 4, 6, 8, 12 | 48, 64, 80, 100 | N/A | 20 | 78K0R | いいえ | はい | Yes | 41, 55, 71, 89 | 16-bit x 17-ch, 16-bit x 21-ch, 16-bit x 25-ch | いいえ | 10-bit x 11-ch, 10-bit x 15-ch, 10-bit x 16-ch, 10-bit x 24-ch | 1 | No | -40 to 85°C | |||||||
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128, 192, 256, 384 | 6, 8, 10, 12, 4, 24 | 64, 80, 100, 128 | N/A | 20 | 78K0R | いいえ | はい | Yes | 55, 70, 88, 116 | 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||||
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 96 | 6 | 80, 100 | N/A | 20 | 78K0R | いいえ | はい | Yes | 71, 89 | 16-bit x 11-ch | いいえ | 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | No | -40 to 85°C | LQFP | |||||||
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 0 | 8 | 64 | N/A | 78K0R | はい | はい | Yes | 53 | 16-bit x 8-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | USB Endpoints x 7, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | ||||||||
CMOS Serial Real-Time Clock With RAM and Power Sense/Control | 16 | N/A | いいえ | いいえ | いいえ | -40 to +85°C | SOICW | |||||||||||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 48, 64 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | いいえ, はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 48, 64 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 2, 1 | 64 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | いいえ, はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 1 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 80, 96 | 3 | 80 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | いいえ, はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 3-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 56 | 2 | 64 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | いいえ, はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 1 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 3 | 64 | N/A | 18 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 56 | 3 | 64 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | いいえ, はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | ||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 2, 4, 8 | 0.25, 0.5 | N/A | 12 | H8/300H | いいえ | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 4, 8 | 0.25, 0.5 | N/A | 12 | H8/300H | いいえ | はい | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||||
32 ビット H8/300H CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 48, 64 | N/A | 20 | H8/300H | いいえ | いいえ, はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C, -40 to 105°C, -40 to 125°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16 | 0.5 | 64 | N/A | 5 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 1, 0.5 | 64 | N/A | 5 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 80, 85 | N/A | 5 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
ヘルスケア、計測機器、バッテリ駆動アプリケーション用超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 24, 32, 40, 48 | 1, 2 | 80, 85 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 16-bit x 4-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 24, 32, 40, 48 | 1, 2 | 80, 85 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 16-bit x 4-ch | いいえ | 10-bit x 3-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 96, 128 | 2, 4 | 100 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 64 | N/A | 10 | H8/300L | いいえ | はい | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 80 | N/A | 10 | H8/300L | いいえ | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 32, 40, 48, 60 | 2 | 80 | N/A | 5 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 80 | N/A | 8 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 100 | N/A | 8 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 80 | N/A | 8 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 2, 1 | 100 | N/A | 8 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
8 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 8 | 32, 40, 48, 60 | 2 | 100 | N/A | 5 | H8/300L | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16, 24, 32 | 0.5, 1 | 80 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | はい | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32, 40, 48, 60 | 1, 2 | 80 | N/A | 8 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 16 | 0.5, 1 | 32 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 6-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 8, 12, 16 | 0.5 | 64 | N/A | 5 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 16, 24, 32 | 1 | 64 | N/A | 5 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | いいえ | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 24, 32, 40, 48 | 1, 2 | 80, 85 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 16-bit x 4-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品) | 16 | 96, 128 | 2, 4 | 100 | N/A | 10 | H8/300H | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 12 | 144, 145, 176 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | はい | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 6-ch | いいえ | 10-bit x 12-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64 | 2 | 64, 80 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 128 | 2, 4 | 64, 80 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | ||||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 32, 64, 96, 128 | 2, 4 | 80 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 2, 4 | 80 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 128 | 4 | 100 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | No | -40 to 85°C | FQFP | |||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 96, 128 | 2, 4 | 64, 100 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -20 to 75°C, -40 to 85°C | |||||||
OA機器向けマイクロコントローラ(新規採用非推奨品) | 16 | 64, 128 | 2, 4 | 100 | N/A | 20 | H8S/2000 | いいえ | いいえ | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | いいえ | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C |