クロック用マルチプレクサは、複数の入力のうち1つを選択して次段に出力するために使用します。Renesasは、マルチプレクサとしての機能だけでなく、クロック分周器やファンアウトバッファの機能も備えた複数種のクロック用マルチプレクサを提供しています。それらを使用すれば、クロックツリーにおける部品の数を削減できるほか、多くのケースで性能を向上させることが可能になります。

ダウンロード:Clock Distribution Overview (PDF)
ダウンロード:Flexible Solutions for Fast Edge Rate and Low Phase Noise Requirements (PDF)

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース