Synchronous Buck Demo Board with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA Output
The ISL85415DEMO1Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 36V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85415...
ISL85415は、入力範囲が3V〜36Vの500mA同期整流降圧レギュレータです。 このデバイスは、さまざまなアプリケーション向けに使いやすい高効率、低BOM数のソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 この機能は、強制PWMモードが必要な場合は無効にできます。デフォルトの周波数500kHzでスイッチングしますが、300kHzから2MHzまでの外付け抵抗を使用してプログラムすることもできます。
ISL85415は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成オプションを提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さの両方が軽減されます。
広いVIN範囲とBOMの削減により、このデバイスは、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。 高電圧産業用アプリケーション向けに非常に堅牢な設計を提供し、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。小型の鉛フリー4mm x 3mm DFNプラスチック・パッケージで供給され、動作温度範囲は-40°C〜+125°Cです。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The ISL85415DEMO1Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 36V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85415...
The ISL85415DEMO2Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 36V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85415...
The ISLUSPLUS-UC1DEMO1Z and ISLUSPLUS-UC2DEMO1Z designs provide a power supply reference solution for the AMD Zynq™ UltraScale+™ MPSoC.
The power supply rail...
The ISLUSPLUS-UC1DEMO1Z and ISLUSPLUS-UC2DEMO1Z designs provide a power supply reference solution for the AMD Zynq™ UltraScale+™ MPSoC.
The power supply rail...
高精度アナログフロントエンド(AFE)内蔵32bitマイコンRX23E-Aを使い、温度計測、信号処理、およびIO-Link PHYチップであるZIOL2401を介したIO-Link通信制御をワンチップで実現するソリューションをご提案します。
RZ/T2H Evaluation Board Kitは、RZ/T2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており...
RZ/N2H Evaluation Board Kitは、RZ/N2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており...
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター