メインコンテンツに移動

概要

説明

μPD166038T1J is a part of 2nd Generation Intelligent Power Devices (IPD). This is N-channel high-side switch with charge pump, voltage controlled input, diagnostic feedback with proportional load current sense and embedded protection function. Family includes up to 10 devices depending on on-state resistance, package and channel number combination. Scalability: Variety of on-state resistance combined with standardized package on pin-out give user high flexibility for unit design depending on target load. Robustness: Because of advanced protection method, 2nd Generation Intelligent Power Devices achieve high robustness against long term and repetitive short circuit condition.

特長

  • Built-in charge pump
  • 3.3V compatible logic interface
  • Low standby current
  • Short circuit protection
    • Shutdown by over current detection
    • Power limitation protection by over load detection (Power limitation: current limitation with delta Tch control)
    • Absolute Tch over temperature protection
  • Built-in diagnostic function
    • Proportional load current sensing
    • Defined fault signal in case of abnormal load condition Loss of ground protection
  • Loss of ground protection
  • Under voltage lock out
  • Active clamp operation at inductive load switch off
  • Cross current protection in case of H-bridge high side usage
  • AEC Qualified
  • RoHS compliant
  • Product Spec.
    • Nch/Pch: Nch
    • Automotive: YES
    • Package Type.: 12pinHSSOP
    • Type: High side
    • Channels: 2
    • RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 20
    • RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 48
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 42
    • IL (A) typ.: 4
    • IL (SC) (A): 47
    • Diagnostic: Current Sense
    • ton (µs) max.: 200
    • toff (µs) max.: 200
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • Mounting: SMD
    • Production Status :Product Inquiry

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 716 KB English
アプリケーションノート PDF 729 KB
カタログ PDF 9.16 MB
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
カタログ PDF 2.24 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。