メインコンテンツに移動

概要

説明

5P49V6967は、VersaClock® 6Eプログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 5P49V6967は、高性能なコンシューマ、ネットワーク、産業、コンピューティング、データ通信の各アプリケーションを対象としています。 2つの冗長クロック入力のうち1つからリファレンスクロックを供給することができます。 また、グリッチレスマニュアル切替機能により、通常動作時に冗長クロックのうち1つを選択することができます。
コンフィギュレーションは、オンチップOTP(One-Time Programmable)メモリに保存され、I²Cインターフェースを使って変更することができます。

特長

  • コアパワー100mW未満(3.3V時)
  • RMS位相ジッタ0.5ps未満 (標準値)
  • PCIe Gen 1/2/3/4/5スペクトラム拡散オフ
  • PCIe Gen 1/2/3/4スペクトラム拡散オン
  • 1/10GbE、USB3.0
  • 3組のユニバーサル出力:LVPECL、LVDS、HCSL、または6つのLVCMOS出力
  • 0.001MHz~350MHz 出力範囲での3つの独立した周波数
  • LP-HCSL出力4コピー追加(独立周波数)
  • 基準出力
  • 1.8V / 2.5V / 3.3Vのコア電圧と出力電圧
  • 2つのプログラマブルI²Cアドレスにより、同じシステムで複数のデバイスを使用可能
  • OTP不揮発性メモリに最大4種類のコンフィギュレーションセットを保存可能
  • ソフトウェアツール Timing Commander™ に対応
  • オンラインフォームよる迅速なサンプリングとカスタマイズプロセス
  • 5 x 5 mm 40-VFQFPNパッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.01 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 5.77 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

VersaClock® 6E - High-performance Programmable Clock Generator

The VersaClock® 6E programmable clock generator devices offer a combination of low power, flexibility and performance for a wide range of applications. These features make it ideal for simplifying system design by replacing multiple discrete timing components and reducing bill of materials (BOM). The VersaClock 6E supports operating voltages from 1.8 to 3.3 V, differential (LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL) and LVCMOS output types, and fractional dividers to accurately generate virtually any frequency. Products satisfy system requirements from oscillator replacement to PCIe® Gen 1/2/3 and to communications applications, while consuming very little power.

For more information about VersaClock 6E, visit the VersaClock Programmable Clocks page.