メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/FiveマイクロプロセッサはRISC-V CPU(AX45MP Single)1.0 GHz、16ビットDDR3L/DDR4 インタフェースを内蔵しています。また、 Gbit-Ether 、CAN、及び、USB 2.0などの多くのインターフェースも備えており、エントリークラスの社会インフラ用途ゲートウエイ制御機器や産業用途ゲートウエイ制御機器などのアプリケーションに最適です。

RZ/Fiveは2つのパッケージオプションがあります。
13 x 13 mm Package Part Number:    R9A07G043F01GBG#BC0
11 x 11 mm Package Part Number:    R9A07G043F00GBG#BC0

また、RZ/Five 13 x 13 mm Packageは、RZ/G2UL(Type1)とピン互換です。

特長

  • 64bit RISC-V/AX45MP(シングル)
  • DDR4あるいはDDR3Lの外部メモリインタフェース
  • メモリの誤り検出・訂正(ECC)機能
  • ギガビットイーサネット2ch
  • CANインタフェース(CAN-FD)2ch
  • USB2.0インタフェース 2ch
  • SDインタフェース 2ch
  • ADコンバータ 2ch
  • 13 x 13mm BGAパッケージ、11x11mm BGAパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • IoTゲートウエイ
  • 産業用途ゲートウエイ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
RZ/Five Verified Linux Package [5.10-CIP]
RZ/Five向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Security Package (Linux OS)
RZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 40.07 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 11.25 MB
3件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

64-Bit RISC-V General-Purpose MPU for IoT Edge

RZ/Five provides a new platform for high-performance IoT Edge solutions. Learn the advantages of RISC-V CPU, and how to easily scale development across RISC-V and Arm cores.