メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA210040電源モジュールは、コンパクトな同期式降圧非絶縁型電源で、最大4Aまでの連続電流を供給することができます。 2.7V~5.5Vの単一入力電源レールで動作し、コントローラ、ゲートドライバ、電源インダクタ、MOSFETを内蔵することにより、RAA210040はスペースに制約のあるアプリケーション向けに最適です。

RAA210040は、ピーク電流モード制御方式により、高速な過渡応答と優れたループ安定性を実現しています。 出力電圧は、最小0.6Vまで設定可能で、設定値の精度はライン、負荷、温度に対して1.5%以上です。 動作周波数は初期設定で2MHzですが、外部抵抗で500kHz~4MHzまで対応可能です。 外部同期には、最大4MHzの外部クロック信号に対応しています。 RAA210040は、スイッチング損失を最小にするために100%のデューティ・サイクル動作をサポートし、200mV以下のドロップアウト電圧を可能にします。 専用イネーブルピンとパワーグッドフラグにより、システムの電源レールのシーケンシングを容易に行うことができます。

入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、出力過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)などの保護機能により、異常な動作環境下でも安全に動作させることができます。

特長

  • 4A完全電源 - コントローラ、ゲートドライバ、MOSFET、インダクタを内蔵
  • 2.7V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 出力電圧の調整可能
  • デフォルトの2MHz電流モード制御動作
  • 専用イネーブル・ピンおよびパワーグッドフラグ
  • ソフトスタートアップ時間1msを内蔵
  • ソフトストップ出力放電
  • UVLO、OCP、負電流保護、OVP、OTP
  • 小型RoHS対応3mm×3mm×1.7mmデュアルフラットノーリード(DFN)パッケージ

製品比較

アプリケーション

  • 遠距離通信機器、産業機器、光学機器、医療機器
  • ポイントオブロード変換
  • MCU、MPU、DSP、FPGA

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 987 KB
製品変更通知 PDF 127 KB
技術概要 PDF 316 KB
ホワイトペーパー PDF 977 KB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 295 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
その他資料 PDF 980 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Industry’s Smallest and Thinnest Power Modules

An overview of Renesas’ digital and analog power module lineup, which is designed to have excellent efficiency, output voltage accuracy and transient response in an optimized solution size. The RRM12120 and RAA210130 digital power modules are designed for high current applications (20A and 30A, respectively) while mini modules RAA210030 and RAA210040 target low current applications requiring an extremely small form factor.

ニュース&ブログ