メインコンテンツに移動

概要

説明

The 7208 is a 64K x 9 dual-port FIFO memory that loads and empties data on a first-in/first-out basis. The device uses Full and Empty flags to prevent data overflow and underflow. It has a Retransmit (RT) capability that allows for reset of the read pointer to its initial position when RT is pulsed LOW. It is designed for those applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.

特長

  • Pin and functionally compatible with 720X family
  • Low power consumption
  • Ultra high speed—12ns access time
  • Asynchronous and simultaneous read and write
  • Fully expandable by both word depth and/or bit width
  • Status Flags: Empty, Half-Full, Full
  • Auto-retransmit capability
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available
  • Available in 32 pin PLCC package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター