メインコンテンツに移動

概要

説明

The 7201 is a 512 x 9 dual-port FIFO memory that loads and empties data on a first-in/first-out basis. The device uses Full and Empty flags to prevent data overflow and underflow. It has a Retransmit (RT) capability that allows for reset of the read pointer to its initial position when RT is pulsed LOW. It is designed for those applications requiring asynchronous and simultaneous read/writes in multiprocessing and rate buffer applications.

特長

  • Pin and functionally compatible with 720X family
  • Low power consumption
  • Ultra high speed—12ns access time
  • Asynchronous and simultaneous read and write
  • Fully expandable by both word depth and/or bit width
  • Status Flags: Empty, Half-Full, Full
  • Auto-retransmit capability
  • MIL-STD-883, Class B available in 28 pin (300 & 600 mil) Cerdip package
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available
  • Available in 28 pin SOIC, PDIP (300 & 600 mil), and 32 pin PLCC packages

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE ログインしてダウンロード TAR 32 KB
モデル-IBIS ZIP 9 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター