メインコンテンツに移動

RapidWaveベースバンドモデムソリューション

ルネサスは、ミリ波(mmWave)用途および製品向けにRapidWave™ベースバンドモデムソリューションを提供しています。RapidWaveソリューションは、こうした新しいmmWaveシステムで要求される性能と品質を実現する基盤となる技術です。

  • インフラストラクチャ用途:固定無線アクセス、スマートシティ、スモールセルバックホール、監視カメラ
  • 産業用途:Industry 4.0、ロボティクス、ドローン、Fixed V2I、メディアストリーミング

新しいmmWave技術に対応したRapidWave製品により、ネットワーク容量が増大します。ベースバンドモデムによってライセンス不要の5G技術を活用できるため、どのようなベンダーでも導入が可能です。

プロダクトセレクタ: 無線ベースバンドモデム(RapidWave)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー ログインしてダウンロード PDF 735 KB
1件

ツール&リソース