メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Corporation

カテゴリ: Communication

コミュニケーションデバイスクラス(CDC)として構成されたRenesas Synergy™ マイクロコントローラがWindows® (7/8/10)ホストPCによって識別されるためには、WindowsホストPCにRenesas Synergy SIGNED USB CDCドライバがインストールされている必要があります。

Renesas Synergy SIGNED USBドライバは、以下のUSBベンダおよび製品IDを使用して作成されています。

  • ベンダID:045B
  • プロダクトID:5300 (Renesas Synergy™ USB CDCクラス専用)

Renesas Synergy SIGNED USB CDCドライバは、従来のすべてのバージョンのRenesas Synergy USB CDCドライバに取って代わります。このドライバパッケージには、カタログファイル(.cat)やインストール情報ファイル(.inf)に加えて、WindowsホストPCにRenesas Synergy SIGNED USB CDCドライバをインストールする手順を記述したアプリケーションノートが含まれています。

特長

 

 

リリース情報

USB CDC Drivers v 0.1

Current Public Release

発売日: 2018-04-12

MD5: b405aee4c406534f52014fc6367fe78d

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。