メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The ISL8002BDEMO1Z demonstration kit is intended for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL8002BDEMO1Z demo board is used to demonstrate the performance of the ISL8002B low quiescent current mode converter.

The ISL8002B is a highly efficient, monolithic, synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 2A of continuous output current from a 2.7V to 5.5V input supply. It uses peak current mode control architecture to allow very low duty cycle operation. The ISL8002B operates at a 2MHz switching frequency, thereby providing superior transient response and allowing for the use of a small inductor. The ISL8002B also has excellent stability.

特長

  • Small, compact design
  • VIN range of 2.7V to 5.5V
  • VOUT adjustable from 0.6V up to 80% of VIN
  • IOUT maximum is 2A
  • External soft-start programmable
  • Output tracking and sequencing
  • Overcurrent and short-circuit protection
  • Over-temperature/Thermal protection

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。