お客様の品種に対応するマスク化確認書、ROM書き込み確認書が掲載されていない場合は、 最寄りの販売部門、 特約店までお問合せください。

ROM書き込み確認書およびマスク化確認書中の「floppy disk」または「floppy disk must be 3.5-inch 2HD type and DOS/V format」を、「CD-Rまたはセミカスタムコード管理システム」と読み替えてご対応願います。

なお、EPROMでの受け付けは終了いたしました。

マスクファイルは、CD-Rまたはセミカスタムコード管理システムにてご提出願います。

グループ 品名 マーク指定書 更新日
M16C/24
(M30240,M30245)
M30245M8-XXXGP (PDF:10KB) PLQP0100KB-A(100P6Q-A) -
M30245MC-XXXGP (PDF:9KB) PLQP0100KB-A(100P6Q-A) -
M16C/20
(M30201)
M30201M4-XXXFP (PDF:18KB) PRQP0056JA-A(56P6S-A) -
M30201M6-XXXFP (PDF:32KB) PRQP0056JA-A(56P6S-A) -
M30201M4T-XXXFP (PDF:29KB) PRQP0056JA-A(56P6S-A) -
M30201M6T-XXXFP (PDF:32KB) PRQP0056JA-A(56P6S-A) -
M16C/22 M30220MA-XXXGP/RP (PDF:33KB) PLQP0144KA-A(144P6Q-A) -