16-pin SSOP (Shrink Small Outline Package)

品名 絶縁耐圧 (kVr.m.s.) 1. 外部沿面距離 (mm) 2. 内部沿面距離 (mm) 3. 絶縁物厚 (mm) 4. 空間距離 (mm)
PS2801C-4 2.5 4.5 2.5 0.1 4.5
PS2802-4 2.5 4.5 2.5 0.1 4.5
PS2805C-4 2.5 4.5 2.5 0.1 4.5
PS2811-4 2.5 4.5 2.5 0.1 4.5
PS2815-4 2.5 4.5 2.5 0.1 4.5
PS2833-4 2.5 4.5 2.5 0.1 4.5