メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/A3ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/A3UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

なお、評価ボードはQSPI版とOctal-SPI版があり、それぞれについて オンチップデバッギングエミュレータ (J link lite)同梱版と非同梱版の 2種類を用意しています。ご要望に合わせて選択ください。

  • QSPI版 :メモリ構成/ QSPI Serial Flash(Boot) + DDR4
    • オンチップデバッギングエミュレータ (J link lite)同梱版
      型名/ RTK9763U02S01002BE
    • オンチップデバッギングエミュレータ (J link lite)非同梱版
      型名/ RTK9763U02S01000BE
  • Octal-SPI版 :メモリ構成/ Octa Flash(Boot) + OctaRAM + DDR4
    • オンチップデバッギングエミュレータ (J link lite)同梱版
      型名/ RTK9763U02S01003BE
    • オンチップデバッギングエミュレータ (J link lite)非同梱版
      型名/ RTK9763U02S01001BE

RZ/A3UL Evaluation Board Kitは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。Microsoft のデバイス認定を取得しているため、安心してすぐIoT機器開発に着手することが可能です。

他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステムを実現できます。

RZ/A3ULを始める(RZ/A Start-upページ)

特長

  • 搭載デバイス:RZ/A3UL
  • モジュールボード機能
    • QSPI版とOctal-SPI版の2種類を用意しています。
      • QSPI版: QSPI Serial Flash(Boot) + DDR4
      • Octal-SPI版 : Octa Flash(Boot) +OctaRAM+DDR4
    • DDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 128Mb × 1pc "AT25QL128A" (QSPI版)
    • Octa RAM memory: 512Mb x1pc / Octa flash memory: 1Gb x 1pc (Octal-SPI版)
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • The microSD card slot is implemented and used as an eSD for boot.
    • 5-output clock oscillator “5P35023” implemented
    • PMIC power supply “DA9062” implemented
  • キャリアボード機能
    • FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインタフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインタフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインタフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインタフェースに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインタフェースに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、RZ/A3UL周辺機能のインタフェースとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.77 MB
アプリケーションノート PDF 8.39 MB
アプリケーションノート PDF 246 KB
アプリケーションノート PDF 11.43 MB
マニュアル-開発ツール ZIP 4.48 MB
パンフレット PDF 450 KB English
リリースノート PDF 205 KB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 1.63 MB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A Flexible Software Package (FSP)
お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A Flexible Software Package
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 23.01 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 23.01 MB
3件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

GuilianiSDK for RZA3UL Tutorial - How to run

この動画では、TES Electronics SolutionsのGuiliani SDKに含まれ、Guiliani HMI frameworkの機能を示すGuilianiDemoをRZ/A3UL Evaluation Board Kit上で使用する方法を説明します。

00:00 Opening
00:37 Board, Software information
02:07 Board Configuration
02:24 Build and Run

関連情報: