概要
説明
RA4T1 Fast Prototyping Boardは、R7FA4T1BB3CFMマイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA4T1 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するためおよびRA4T1マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
特長
- 32ビットマイコンRA4T1(64ピン、内蔵メモリ:128KBコードフラッシュ、40KB SRAM、4KBデータフラッシュメモリ)
- SEGGER J-Link™エミュレータサーキット内蔵により、追加ツール不要でプログラムのデバッグ/書き込みが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホール
- Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
- 各種RA4T1開発環境に対応
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 461 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 163 KB | |
回路図 | ZIP 35.95 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.99 MB 英語 | |
4 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
サンプルコード
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
ブログ | 2021年12月3日 | ||
ブログ | 2021年11月15日 | ||
ブログ | 2021年11月11日 | ||
ブログ | 2021年9月25日 |