画像

今日のコンピュータ・システムでは、Intel社、Freescale Semiconductor社、などが提供する複数のCPUアーキテクチャが使われています。また、インタフェースとしても、PCI ExpressやSATA、USB、SAS、DMI、QPI、Hypertransport、イーサネットなど、多種多様なものが使用されます。そのため、性能、BOMコスト、基板面積の間で複雑なトレードオフが発生します。Renesasは、業界の主要なCPUベンダーやコンピュータ機器ベンダーとの間で長年にわたって緊密な関係を築いてきました。それに基づき、非常に多彩なリファレンス・クロック・ソリューションや、付加価値の高いクロック製品を数多く取りそろえています。それらの製品群により、お客様にとって最適なトレードオフを提供することが可能になっています。
Renesasは、コンピュータ向けのタイミング分野におけるリーディング・イノベータとして、「業界初」の製品を数多く生み出してきました。例えば、標準のHCSL出力に代わり、低消費電力のHCSL出力を業界で初めて導入しました。それにより、最大85%の電力削減を達成することができました。また、オーバー・クロッキング/アンダー・クロッキングとマージニングに対応するための動的な周波数制御機能を備えた初の製品も提供しました。さらに、複数のPLLを搭載した単一のデバイスを初めて製品化し、消費電力と基板面積の削減にも貢献しました。Renesasは、お客様の設計にとって最適なマザーボード用/サーバ用のクロック・ソリューションを、自信を持って提供しています。以下に示すデバイスの中から、お客様にとって最適なコンピューティング・クロック・ソリューションを選択してください。
型名 |
Chipset Manufacturer |
Clock Spec. |
100M SSC Outputs |
100M Non-SSC Outputs |
PCI 33.33M Outputs (#) |
25M Outputs |
Advanced Features |
Power Consumption Typ (mW) |
App Jitter Compliance |
Supply Voltage (V) |
Output Type |
Xtal Freq (MHz) |
Diff. Termination Resistors |
Lead Count (#) |
Package Area (mm²) |
Chipset Name |
Pkg. Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
System Clock Generator for Loongson Platform | Loongson | Loongson 7A | 0 | 8 | 0 | 1 | 33MHz or 48MHz, 200MHz Differential LVDS | 232 | 10GbE, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, USB 3.0 | 1.8 - 3.3 | HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL | 25 | 0 | 48 | 7A1000, L3A3000 | VFQFPN | |
Clock Generator for Freescale P1010, P1020, P2020, P2040 Processors | NXP | Programmable Clock, Spread Spectrum | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 3.3 | HCSL, LVCMOS | 25 | 48 | 49, 76.3 | P1010, P1020, P2020, P2040 | TSSOP, VFQFPN | |||||||
HCSL/LVCMOS Clock Generator | Cavium | Cavium: Period Jitter < 70 ps | 0 | 10 | 0 | 2 | 25M output(s), 50M output(s), 100M output(s), 125M output(s) and more... |
901 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, XAUI | 3.3 | HCSL, LVCMOS | 25 | 40 | 72 | 100 | VFQFPN | |
Clock Generator For Cavium Processors | Cavium | Cavium: Period Jitter < 70 ps | 0 | 10 | 0 | 2 | 25M output(s), 50M output(s), 100M output(s), 125M output(s) and more... |
901 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, XAUI | 3.3 | HCSL, LVCMOS | 25 | 40 | 72 | 100 | VFQFPN | |
FemtoClock™ NG Crystal-to-LVDS/HCSL Clock Synthesizer | Cavium | Cavium: Period Jitter < 44 ps | 0 | 4 | 0 | 0 | 100M output(s), 125M output(s), 156.25M output(s) and more... |
834 | RXAUI, XAUI | 2.5 - 3.3 | HCSL, LVDS | 25 | 10 | 32 | 25 | VFQFPN | |
FemtoClock™ Crystal-to-Differential HCSL/LVCMOS Frequency Synthesizer | Cavium | Cavium: Period Jitter < 70 ps | 1 | 2 | 0 | 12 | Frequency Margining, Programmable Clock, Spread Spectrum | 1060 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3 | 3.3 | HCSL, LVCMOS | 25 | 6 | 56 | 64 | VFQFPN | |
Clock Generator For Cavium Processors | Cavium | Cavium: Period Jitter < 44 ps | 0 | 10 | 0 | 2 | 25M output(s), 50M output(s), 100M output(s), 125M output(s) and more... |
970 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, RXAUI, XAUI | 3.3 | HCSL, LVCMOS | 25 | 40 | 72 | 100 | VFQFPN | |
CK420BQシンセサイザ | Intel | CK420BQ | 7 | 4 | 5 | 0 | 14.318M output(s), 48M output(s), DOT96M output pair(s) | 1300 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, QPI | 3.3 | HCSL, LVTTL | 25 | 48 | 64 | 81, 103.7 | C600, Lewisburg, Patsburg, Wellsburg | TSSOP, VFQFPN |
CK420BQ Derivative Synthesizer | Intel | CK420BQ Derivative | 3 | 2 | 5 | 0 | 14.318M output(s), 48M output(s), DOT96M output pair(s) | 825 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, QPI | 3.3 | HCSL, LVTTL | 25 | 24 | 48 | 36 | C600, Lewisburg, Patsburg, Wellsburg | VFQFPN |
56-Pin CK505 Derivative for Embedded Systems | Intel | CK505 Derivative | 7 | 1 | 5 | 1 | 14.318M output(s), 48M output(s), CPU 100M-400M output pair(s) and more... |
450 | PCIe Gen1, PCIe Gen2 | 3.3 | LP-HCSL, LVTTL | 14.318 | 0 | 56 | 85.4 | TSSOP | |
64-Pin CK505 Derivative for Embedded Systems | Intel | CK505 Derivative | 12 | 1 | 5 | 1 | 14.318M output(s), 48M output(s), CPU 100M-400M output pair(s) and more... |
383 | PCIe Gen1, PCIe Gen2 | 3.3 | LP-HCSL, LVTTL | 14.318 | 0 | 64 | 81, 103.7 | TSSOP, VFQFPN | |
Intelサーバ用CK-MNG+周辺機器シンセサイザ | Intel | CK-MNG+ | 1 | 0 | 1 | 2 | 32.768k output(s), 50M output(s), 125M output(s), DOT96M output pair(s) | 673 | 3.3 | HCSL, LVTTL | 25 | 8 | 40 | 36 | C600, Lewisburg, Patsburg, Wellsburg | VFQFPN | |
CK-µS for Intel µServers with 1GbE, PCIe Gen1-3 and SATA 1-3 | Intel | LP-HCSL | 14.318 | 48 | VFQFPN |