概要
説明
このシステムは、ポータブル型の多目的バッテリー駆動電気自動車 (EV) 用DC 充電器です。 サービス会社やけん引車サービスにとって理想的な「仮想ガソリンタンク」として機能し、常設の充電ステーションがない場所でも自動車の充電を可能にします。 充電器は48Vバッテリスタックから給電でき、オプションのBluetooth®機能によりコントロールパネルが不要となり、充電器のステータスアップデートを提供しながらコストを削減できます。
このシステムのメリット:
- 走行距離当たりの充電時間を短縮するため、レベル2の充電器に対応。
- Bluetoothインタフェースでスマートフォン/タブレットに接続し、ステータスをモニタ。
- コンパクトで持ち運びに便利な設計。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck
製品
Multi-Output DC/DC
製品
Op Amp
製品
Bluetooth Low Energy Module
製品
MCU
製品
Gate Driver
製品
Isolation Amplifier
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
高度なコネクティビティによるEV充電の変革 | ブログ | 2025年1月17日 |