ヘルスケア&フィットネス機器、家電、ビーコンに代表される無線タグなど、低消費電力かつスマートフォンと無線で繋がるBluetooth Low Energy (LE)のソリューションは急速に増えています。
ルネサスエレクトロニクスは、業界最小レベルの消費電流で賢くつながるBluetooth LEソリューションとして「RL78/G1Dソリューション」を提供しています。
お客様の製品開発フェーズごとにBluetooth LE MCU RL78/G1Dのソリューションと関連するリソースについてまとめていますので、ダウンロードしてご利用ください。
ダウンロード: RL78/G1D Bluetooth LE Solution & Resource Quick Start Guide (PDF | English, 日本語)
RL78/G1Dは、アンテナ接続のために必要となる回路素子を内蔵しており、アンテナ接続のための回路設計が容易なうえ、外付け部品を削減できるため、製品コストの低減に貢献します。長期製品供給プログラムもサポートします。
サイズ:8.95x13.35x1.7mm
アンテナ、RF回路内蔵、RL78/G1Dの豊富な機能ピンをそのまま使える。機能ピンの数とサイズのバランスが良いベストなBluetooth Low Energyモジュール。
RL78/G1D 評価ボードはルネサスが提供するBluetooth Low Energyソリューション RL78/G1D の評価及びアプリケーション開発をすることができます。Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、評価ボード購入後すぐに評価を始められます。
以下のような目的に最適です。
RM-110-RFB-2は、電波法技術基準適合認証済みのRL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載しているので、特別な手続きなしにすぐにお使いいただけます。コイン電池ホルダの実装エリアを確保。そのままセンサネットワークのエンドポイントデバイスとしてもお使いいただけます。2.54mmピッチの端子ホールが付いていますのでブレッドボードに搭載可能です。また、RL78/G1D評価ボード(RTK0EN0001D01001BZ)に装着して容易にデバッグが可能です。
※本製品は「内藤電誠町田製作所」から販売。
RL78/G1D BLE Module Expansion Boardは、RL78/G1Dモジュールを搭載したPmod™インタフェースの評価ボードです。
RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)と接続して、Bluetooth LE動作を評価することができます。また、RL78/G1D 評価ボードを使い、新たなBluetooth LEアプリケーションを開発することができます。センサデバイスと組合せて、すぐにIoTデバイスを実現することができます。
セミナーテキスト:Bluetooth®Low EnergyでIoTを体験しよう (PDF)
※各ボードはディストリビュータから購入できます。
Bluetooth Low Energyプロトコルスタックは、RL78/G1Dを動作させるために必要なソフトウェアです。モデム、組み込み構成をサポートします。また、お客様独自のプロファイルを作成することも可能です。
常に電波を送信し続けるビーコン動作において消費電流を40%削減する専用の「ビーコンスタック」を用意しています。また、お客様のプログラム開発の参考としてサンプルプログラムも用意しています。
少量のデータを送信する発信機で、数ミリ秒~数秒に1回、半径数十メートル範囲に信号を送信するものがビーコンと呼ばれています。この信号は、見守り端末、屋内の道案内、位置検出、動体の移動管理、クーポン発行等に利用されています。ビーコン発信機はコイン型電池や小型電池で動作することが大半です。常に一定間隔で電波を送信し続けるため、可能な限り低消費電力であることが求められます。
Bluetooth LE MCU RL78/G1Dは、ビーコン端末に最適な低消費電力動作を実現します。
ビーコンスタックのアドバタイジング動作とスキャン動作を利用。中継機器はフラッディング方式でマルチホップフレームの送信と受信を行います。複数機器を介してデータの伝達をすることができます。マルチホップ動作で、離れたところの機器制御、データの収集ができます。またマルチホップフレームの改竄検出と、データ内容を秘匿するためのセキュリティ機能の有無を選択できます。
様々なアプリケーション開発に対応したBluetooth LEソフトウェアソリューションをご用意しています。詳細は、プロトコルスタック製品ページをご参照ください。
Bluetooth Low Energyを分からない方でも、GUIツールを使いプログラムを書くことなく、簡単にBluetooth Low Energy通信を行うことができます。APIの実行手順や各種パラメータの設定値を、実際に通信動作を行ないながら確認できます。さらに動作確認を行なった結果(ログ) を参照して、プログラム開発をスムーズに行なうこともできます。
GUIツールダウンロード:Bluetooth® Low Energy プロトコルスタック GUIツール Rev.1.13 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) (PDFドキュメント+Windowsアプリケーション)
「GATTBrowser」は、Bluetooth LE動作の確認を行うための汎用データ通信アプリケーションです。周辺で動作するBluetooth LEデバイスをスキャンし、それらデバイスと接続することでBluetooth LEでのデータ通信を体験できます。ルネサスエレクトロニクスが提供するサンプルアプリケーションの動作確認だけでなく、RL78/G1DやRL78/G1Dモジュールを実装した開発製品のデバッグにもご利用いただけます。
「GATTBrowser」は、各種OS (iOS、Android、Windows)に対応しています。
iOS版とAndroid版は、それぞれ App Store / Google Playからダウンロード可能です。
iOS / Android版 GATTBrowserダウンロード:
Windows版 GATTBrowserダウンロード:
Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションは、RL78/G1D評価ボードで動作する「仮想UARTアプリケーション」と通信を行うことができます。評価ボードにUSB接続されたPC上のターミナルソフトと文字データの送受信を行うWindows 10向けサンプルアプリケーションです。
Visual Studio 2017で起動して使えるプロジェクト一式を提供しており、PoC (Proof of Concept) 開発等でWindowsで動作するBluetooth LE通信アプリの開発ベースとしてもご利用いただけます。
Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションダウンロード:Bluetooth LE microcomputer / module Windows 10 Bluetooth LE Application Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) (PDFドキュメント+Visual Studio 2017用プロジェクト一式)
QE for BLE (for RL78ファミリ)は、統合開発環境e² studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつで、Bluetooth LEプロトコルスタックを使ったシステムの開発に対応した組み込みソフト開発ツールです。e² studioとQE for BLEを使用することにより、ルネサスBluetooth LEマイコン RL78/G1Dの通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮を実現します。また、お客様独自のプロファイルを設計し生成することも可能です。
詳細は、Bluetooth Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEをご参照ください。
ルネサスでは低消費電力MCUであるRL78とルネサスのアナログ製品や電源製品を組み合わせ、さまざまな分野に応用できるソリューションを、「 RL78クイックソリューション」としてWEB上で掲載しております。 ユーザーズマニュアル、回路図、PCB&BOM、およびソースコードの具体的な開発を行うために必要となるすべての情報を公開しており、素早くシステム開発へ移行することができます。 産業用IoT、社会インフラ、ヘルスケア、およびホーム&オフィス向けの幅広い用途に利用可能な ソリューションをご用意しています。
ソリューションタイトル | 説明 |
---|---|
ヘルスケア | |
Bluetooth LEスマート薬ケース | RL78/G13 MCUおよびRL78/G1D MCUを搭載したBluetooth LEスマート薬ケースリファレンスデザインにより、家庭薬管理のためのソリューションを構築できます。 |
スマート血圧計 | RL78/L1AおよびRL78/G1D MCUを搭載したスマート血圧計システムのリファレンスデザインにより、血圧その他身体機能をトラッキングするためのソリューションを構築できます。 |
スマート体組成計 | RL78/L1AおよびRL78/G1D MCUを搭載したスマート体組成計システムのリファレンスデザインにより、身体組成要素を管理するためのソリューションを構築できます。 |
産業用IoT | |
スマートモイスチャーセンサ | RL78/G11およびRL78/G1D MCUを搭載したスマートモイスチャーセンサシステムのリファレンスデザインにより、土壌の水分をモニタリングするためのソリューションを構築できます。 |
ホーム&オフィス | |
パワーポイントプレゼンター | RL78/G1D MCUを搭載したパワーポイントプレゼンターシステムのリファレンスデザインにより、プレゼンテーションを管理するソリューションを構築できます。 |
スマートLED | RL78/G1D MCUを搭載したスマートLEDシステムのリファレンスデザインにより、LED照明をコントロールするためのソリューションを構築できます。 |
スマートロック | RL78/G1D MCUを搭載したスマートロックシステムのリファレンスデザインにより、ホームセキュリティ用のソリューションを構築できます。 |
ルネサスは、多くのアナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティ向け「ウィニング・コンビネーション」を提供しています。
ソリューションタイトル | 説明 |
---|---|
ヘルスケア | |
パーソナル血糖値計 | ルネサスのパーソナル血糖値計(BGM)ソリューションはMCUに高性能RA2シリーズを使用します。高性能な内蔵A/Dコンバータにより、精度が求められる血糖値計には最適です。RL78/G1Dモジュールを追加することで、コンパクトかつ簡単にBluetooth LE無線通信機能を拡張できます。 |
おむつ臭気検知器 | ルネサスのガスおよび湿度センサとBluetooth LE MCU RL78/G1Dの組み合わせにより、おむつの臭いを簡単にリアルタイムでモニタリングできます。このソリューションには、低ノイズ、高PSRR、および低IQを特長とする、デュアルLDOのISL9000Aを含みます。 |
ワイヤレス充電とBluetooth通信機能を持つバイオセンシングシステム | ワイヤレス充電をサポートし、極めてコンパクトなパルスオキシメーターセンサなど複数のバイオセンサからデータを収集し、Bluetooth LE無線通信を介してスマートフォンまたはクラウドに転送するシステムを非常にコンパクトに実現できます。 |
ビルディング オートメーション | |
IoTビルオートメーション化のための空気質管理 | ZMOD4410(ガスセンサ)およびHS300x(湿度センサ)ファミリは、低消費電力かつ高機能なRL78/G14と業界最小レベルの消費電流のBluetooth LE MCU RL78/G1Dと合わせて利用することで、環境中の気体を感知し、空気品質を測定および向上させたり、輸送中の商品の状態を監視することができます。 |
セキュリティシステム用音声/顔認識 | このソリューションは、正当な入場者の入室を承認するために、音声認識と顔認識を組み合わせています。4K/2K解像度およびH.265デコード機能を備えた、強力なRZ/G2M(MPU)プラットフォームをベースとしており、素早い認識速度を実現します。 |
家電 | |
冷蔵庫内臭気検知器 | ルネサスのガスセンサ、湿度センサ、そしてRL78/G14 MCUを組み合わせることで、冷蔵庫内で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、RL78/G1DモジュールでBluetooth LE無線通信を介してスマホなど使い慣れたデバイスから監視することができます。 |
ウエザーステーション(測候所)向けソリューション | このソリューションは、マスタ(屋内)ユニットが、スレーブ(屋外)ユニットによって測定される気象データ(温度、湿度、CO2濃度)を一元管理するスマートホームシステムをサポートします。測定したデータは、クラウド上に無線通信を用いて送信されます。そのデータはスマートフォンを通してアクセスできます。 |
ルネサスは、様々なシーンでのBluetooth LE無線通信の活用を提案します。
ルネサスエレクトロニクスはパートナー様とともにお客様のBluetooth Low Energy搭載アプリケーションの開発を強力にサポートいたします。
開発実績
【ハードウェア開発】
【ソフトウェア開発】
保有技術
開発実績
【ソフトウェア開発】
保有技術
<お問合せ先>
E-mail:
osada@luna-nexus.com
nakamoto@luna-nexus.com
okuno@luna-nexus.com
Tel:
045-470-7768(新横浜支社)
06-6395-7718(本社)
http://www.luna-nexus.com/
開発実績
【ソフトウェア開発】
保有技術
開発実績
【ハードウェア開発】
【ソフトウェア開発】
保有技術
開発実績
【ハードウェア開発】
【ソフトウェア開発】
保有技術
RL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)のROM書き込みサービスは松原工業株式会社様にて対応可能です。
書き込みをご検討の際は、お電話・メールもしくは松原工業株式会社様ホームページの「お問い合わせフォーム」からご連絡をお願いいたします。
<お問合せ先>
E-mail: info@ate.co.jp
Tel: 042-795-8600
http://www.ate.co.jp/as/blog/wireless-test/
RL78/G1Dを利用した製品を量産時、RF検証を可能にする テストソリューションを提供します。
量産時のRF検証の検討の際は、お電話・メールからご連絡 をお願いいたします。
Bluetooth仕様、MCU、モジュール、プロトコルスタック、開発環境、認証等に関するFAQは、ナレッジベースに掲載していますのでご参照ください。
統合開発環境 e² studioEclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ] | IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78KR, 78K0] | Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RL78ファミリ用 Bluetooth® Low Energy プロトコルスタックBluetooth v4.2認証取得済み [対応デバイス:RL78/G1D] | Protocol Stack | ルネサス |
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEBluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78] | Solution Toolkit | ルネサス |
Wireless communication IC for Bluetooth Low energy and Sub-GHz by using RL78 and pre-amplifier