製造現場における故障や誤操作による人・機械・環境への危険・リスクを防止するため、機能安全の重要性が高まっています。 しかし、システムを設計し、IEC61508などの機能安全規格の認証を受けるには、多大な労力と時間が必要であり、お客様のコスト負担の増加につながっています。
ルネサスの汎用32ビットMCUおよびMPU向けに様々な機能安全ソリューションをワンストップで提供しています。
製品 | ファミリ | RX | RA | RZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア | RXv1 (RX111、113、130) | RXv2 | RXv3 | CM4 | CM23 | CM33 | CR52 | |
セルフテスト ソフトウェア キット check_box | check | check | check | check | check | check | check | |
SIL3 システム ソフトウェア キット check_box | check | check | check | |||||
FSoEアプリケーション ソフトウェア キット check_box | check | check | check | |||||
PROFIsafeアプリケーション ソフトウェア キット check_box | check | check | ||||||
リファレンス ドキュメント | check | check | check | check*1 | check*1 | check*1 | check*1 | |
リファレンス ハードウェア | check | check | check | |||||
IEC61508認証済コンパイラ check_box | check | check | check | *2 | *2 | *2 | *2 |
check_box 認証済み
SIL = 機能安全規格では安全レベルをSIL(Safety Integrity Level)で表しています。
*1:本書は機能安全規格の技術資料であり、特定のMCUファミリに特化したものではないため、RX MCUの使用例を記載していますが、他のMCU/MPUにも適用できます。
*2:IARシステムズ社製EWARMがご使用できます。
登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。
セルフテスト ソフトウェア キットは、マイコンの自己診断ソフトウェアライブラリ、セーフティ分析作業の実施に必要となるセーフティマニュアル、ユーザガイドおよびIEC61508 SIL3証明書テストレポートを、TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (独)によるIEC61508 SIL3認証取得済みのパッケージとしてご提供します。 機能安全システム開発において、同パッケージのセーフティマニュアルから必要な情報を選択し、自己診断ソフトウェアライブラリを活用することで、マイコンレベルの機能安全対応に要する開発負荷を軽減することが可能になります。
セルフテスト ソフトウェア キットは、CPU、内蔵ROM、内蔵RAMの永久故障を診断します。他のモジュールの永久故障診断および、一時故障診断は、リファレンス ドキュメントをご参照ください。
スタートアップ時、システム起動後のインターバル実行
一括実行または分割実行を選択可能
ルネサス機能安全対応CC-RXコンパイラ
IAR Embedded Workbench® for RX FS
IAR Embedded Workbench® for Arm FS
シリーズ | コンパイラ | 内容 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|
RX100シリーズ*1 | CC-RXコンパイラ V2.03.00 |
画像
![]() IEC61508認証取得済みソフトウェア
|
RX100 | |
IAR-EWRXコンパイラ V3.10.5 | ||||
RX200シリーズ*2 | CC-RXコンパイラ V3.01.00 | RX200 | ||
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2 | ||||
RX600シリーズ*3 | CC-RXコンパイラ V3.01.00 | RX600 | ||
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2 | ||||
RX700シリーズ*4 | CC-RXコンパイラ V3.01.00 | RX700 | ||
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2 | ||||
Cortex-M4 | RA6シリーズ*5 | IAR-EWARM V8.22.3 | RA (CM4) | |
RA4シリーズ*6 | ||||
Cortex-M33 | RA6シリーズ*7 | IAR-EWARM V8.50.10 | RA (CM23, 33) | |
RA4シリーズ*8 | ||||
Cortex-M23 | RA2シリーズ*9 | |||
Cortex-R5 | RZ/Tシリーズ*10 | IAR-EWARM FS V9.20.3 | RZ (CR52) |
*1:RX111、RX113、RX130対応
*2:RX24U、RX24T、RX230/RX231、RX23T、RX23W、RX23E-A対応
*3:RX66T、RX66N、RX651/RX65N、RX64M対応
*4:RX72M、RX72T、RX72N、RX71M対応
*5:RA6M1、RA6M2、RA6M3、RA6T1対応
*6:RA4M1対応
*7:RA6M4、RA6M5対応
*8:RA4M2、RA4M3対応
*9:RA2A1、RA2L1、RA2E1対応
*10:RZ/T2M対応
登録すると、ソフトウェアが無料で入手できます。
SIL3システムソフトウェアキットは、機能安全プラットフォームソフトウェア、セーフティマニュアル、ユーザーガイド、IEC61508 SIL3認証およびテストレポート*を、TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (独)による認証済みのパッケージとしてご提供します。
また、PC上で機能安全プラットフォームソフトウェアの動作を評価するためのコンフィグレーションツールや、開発を容易にするソフトウェア開発ハンドブックも収録しています。
本パッケージに含まれる機能安全プラットフォーム ソフトウェアの主な特長は以下のとおりです。
*評価版SIL3システム ソフトウェア キットには含まれません。
グループ | コンパイラ | 製品版*1 | 内容 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
RX72M RX72T RX72N RX71M RX66T RX66N RX651/RX65N RX64M RX24U RX24T RX230/RX231 RX23T RX23W RX23E-A |
CC-RXコンパイラ V3.01.00 | RTK0EF0061F22002SJ *2 |
画像
![]() 製品版
|
評価版
|
RXv2コア、RXv3コア |
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2 | RTK0EF0062F22002SJ *2 | ||||
RZ/T2M | IAR-EWARM FS V9.20.3 | RTK0EF0103F11001SJ | CR52 |
*1:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。
*2:SIL3システムソフトウェアキットは、MCU/MPU製品グループごとに異なるプログラムを提供します。 MCU/MPU製品グループを指定し、そのグループ用のSIL3システムソフトウェアキットを入手してください。
登録すると、評価ソフトウェアが無料で入手できます。
ルネサスはSIL3システムソフトウェアキットで使用可能なセーフティネットワーク プロトコル ソリューションを提供しています。.
*1:ルネサスセーフティネットワーク プロトコル ソリューションを使用するには、以下の要件を満たす必要があります。
*2:EtherCAT /PROFINET スレーブデバイスについては、産業用Ethernet & Fieldbusページをご覧ください。
RXグループ | コンパイラ | 製品版*1 | 内容 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
RX72M RX72T RX72N RX71M RX66T RX66N RX651/RX65N RX64M RX24U RX24T RX230/RX231 RX23T RX23W RX23E-A |
CC-RXコンパイラ V3.01.00 | RTK0EF0080F21001SJ |
画像
![]() 製品版
|
|
RXv2コア、RXv3コア |
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2 | RTK0EF0081F21001SJ |
ETGのメンバーであることをご確認ください。
*1:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。
*2:FSoEアプリケーション ソフトウェアの動作確認用サンプルアプリケーションを2つ同梱しています。
登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。
RXグループ | コンパイラ | 製品版*1 | 内容 | 認証書 | |
---|---|---|---|---|---|
RX72M RX72T RX72N RX71M RX66T RX66N RX651/RX65N RX64M RX24U RX24T RX230/RX231 RX23T RX23W RX23E-A |
CC-RXコンパイラ V3.01.00 | RTK0EF0100F21001SJ |
画像
![]() 製品版
|
|
RXv2コア、RXv3コア |
IAR-EWRXコンパイラ V4.14.2 | RTK0EF0101F21001SJ |
なお、PROFIsafeドライバはシーメンスから購入する必要があります。 3.を参照。
*1:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。
*2:PROFIsafeアプリケーションソフトウェアの動作確認用サンプルアプリケーションを2つ同梱しています。
*3:本ソフトウェアはSIEMENS PROFIsafe-Starterkit V3.5(カタログ番号 6ES7195-3BF03-0YA0)に含まれます。 シーメンスからご購入ください。
登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。
リファレンス ドキュメントは、機能安全システムの認証ドキュメント作成のためのガイドラインや設計のヒントとなる文書群です。
コンテンツは5つのカテゴリに分類され、様々なドキュメントが用意されています。
MCUグループ | コンパイラ | フルセット*2 | 備考 |
---|---|---|---|
- *1 | - *1 | RTK0EF0005Z21001ZJ | フルセットには20枚のドキュメント+6枚のエクセルファイルが含まれています。 |
*1: 本資料は機能安全に関する技術的な対応方法を説明するものであり、MCUやコンパイラに依存するものではありません。
*2:製品版にはライセンス契約が必要です。 ご購入の際は、営業までご連絡ください。
登録すると、評価ソフトウェアとリファレンスドキュメントが無料で入手できます。
産業オートメーション機能安全リファレンスボードは、ルネサスの安全システム仕様とその実装の経験に基づいて構築されており、二重構造のマイクロコントローラシステムにおける詳細設計、安全分析、および診断から生まれたものです。 このリファレンスボードをテンプレートとしてお使いいただくことで、お客様はシステム開発期間を短縮することができます。
各MCUの端子は基板の両端に接続されているため、お客様は製品の仕様に合わせて基板の仕様を拡張することができます。
製品名 | 内容 | MCU |
---|---|---|
産業オートメーション機能安全リファレンスボード |
|
RX72N-RX72Nによる 2重化構成 |
RX71MとRX651による 2重化構成 | ||
RX111-RX111による 2重化構成 |
RX72N-RX72N版
RX71M-RX651版
RX111-RX111版
機能安全システムにおけるソフトウェア構築のためには、コード生成の安全性が証明されたコンパイラを使用する必要があります。ルネサスはIEC61508 SIL3認証取得済みの機能安全対応純正Cコンパイラを提供します。
TÜV-SUDによって認証されたIAR Embedded Workbenchも利用可能です。
製品名 | 内容 |
---|---|
RXファミリ用C/C+コンパイラパッケージ |
画像
![]()
|
RXコンパイラIEC61508認証キット V3.01.00: RTCRX0000TC03ZNR V2.03.00: RTCRX0000TC02ZNR |
|
IEC61508 SIL認証に向けてルネサスができる事 | ブログ | 2022年12月20日 | |
産業向け機能安全システム開発は信頼できるパートナーと | ブログ | 2022年10月20日 | |
ルネサスエレクトロニクスと機能安全システム開発を促進 | ブログ | 2022年9月15日 | |
Meet the Risk Buster: Functional Safety in Industries | ブログ | 2022年7月29日 | |
産業用機能安全ソリューションを拡充し、RAマイコン用セルフテストソフトウェアと、RXマイコン用PROFIsafeソフトウェアを提供開始 | ニュース | ||
ルネサスのSIL3認証済みソリューションを活用して、機能安全設計を加速 | ブログ | 2022年3月9日 | |
ルネサスによる、Functional Safety over EtherCATへの取り組み | ブログ | 2021年9月17日 | |
産業イーサネット通信規格EtherCATの機能安全対応版ソフトウェアを32ビットRXマイコン用に発売 | ニュース | ||
IEC61508 機能安全ソリューション、どこから始めますか? | ブログ | 2020年9月26日 | |
世界初、SIL3認証取得済みの新ソリューション「RX Functional Safety」を発売、人と共存する産業機器に向けて機能安全対応を全面サポート | ニュース | ||
産業機器への機能安全対応を短期に実現する「RX111セーフティパッケージ」ソリューションを発売 | ニュース | ||
産業機器の機能安全システム開発の期間短縮を実現するソリューション「RX631,RX63Nセーフティパッケージ」を発売 | ニュース |