メインコンテンツに移動

ハイエンドHMIを備えたEV充電器ウォールボックス

概要

説明

このシステムは、単相3.7kW/16A、7.4kW/32A、または三相11kW/16A、22kW/32Aの構成を提供し、複数のIoT接続オプションを備えた汎用性の高い単相/三相AC電気自動車(EV)充電器ウォールボックスです。 これは監視機能を実行し、車両と通信する主要なアプリケーションMCUを備えています。 アプリケーションMCUには複数のPmod™拡張機能が接続されており、コネクティビティと計測機能を提供します。 また、シングルボードコンピュータ(SBC)を使用してシステムを拡張し、ハイエンドのタッチディスプレイ機能を提供することもできます。

システムの利点 :

  • OCPP Car2Charger I/F、IEC 62196-2対応、タイプ1またはタイプ2
  • 計測用Pmodボードは、ラピッドプロトタイピングのご要望に応じてご利用いただけます
  • Pmod拡張機能を介して複数の通信インタフェースを追加できます
    • インターネット接続のためのイーサネット/Wi-Fi
    • スマートフォン/タブレット統合用のBluetooth®
    • ユーザ認証と課金のためのNFC

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Cable to Car Cable to Car Cable to Car L1' L1' L1' L2' L2' L2' L3' L3' L3' N’ N’ N’ PE’ PE’ PE’ .235 Sheet.236 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 .222 Sheet.223 Sheet.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Sheet.234 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU142 EU142 EU142 Isolated AC/DC/18W Isolated AC/DC/18W Isolated AC/DC/18W 1ph or 3ph Mains Input 1ph or 3ph Mains Input 1ph or 3ph Mains Input LCD Graphic UI LCD Graphic UI LCD Graphic UI CapTouch Controller CapTouch Controller CapTouch Controller MIPI/DSI MIPI/DSI MIPI/DSI I2C I2C I2C OCPP-IF PHY Isolation OCPP-IF PHY Isolation OCPP-IF PHY Isolation Modules/Pmods Modules/Pmods Modules/Pmods Ethernet Magnetics + LEDs Ethernet Magnetics + LEDs Ethernet Magnetics + LEDs Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.99 Sheet.101 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.131 5V 5V 5V Sheet.133 Connector 1.156 3V31Apk 3V31Apk 3V31Apk Connector 1.156.137 12V 12V 12V 1.5Amax 1.5Amax 1.5Amax 230Vac 230Vac 230Vac 12V 0.45Amax 12V 0.45Amax 12V 0.45Amax L1 L1 L1 L2 L2 L2 L3 L3 L3 N N N PE PE PE Connector 1.156.147 Sheet.152 Sheet.153 Relais 400V/32A Relais 400V/32A Relais 400V/32A Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 12V 12V 12V Sheet.178 Sheet.181 Connector 1.156.182 Connector 1.156.183 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax 0.15Amax Sheet.179 Sheet.119 Sheet.203 Relais 400V/32A Relais 400V/32A Relais 400V/32A Sheet.220 Sheet.221 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Relais 400V/32A Relais 400V/32A Relais 400V/32A Sheet.255 Sheet.256 Sheet.262 Sheet.263 Sheet.259 Sheet.260 Sheet.90 Sheet.93 11 11 11 11 Sheet.269 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 N n n Horizontal Wire Bundle.273 Communication Lines B.795 2 2 2 3 Communication Lines B.795 3 3 3 2..4 2..4 2..4 2..4 Sheet.282 Connector 1.156.283 *SPI, I2C, UART or USB *SPI, I2C, UART or USB *SPI, I2C, UART or USB Optional CLK from SOM Optional CLK from SOM Optional CLK from SOM Sheet.287 Sheet.288 Connector 1.156.289 Sheet.290 Connector 1.156.291 Negative Power Rail Line.758 Line.759 Ethernet Ethernet Ethernet Sheet.296 OCPP OCPP OCPP Sheet.307 Sheet.310 3/4ch Voltage & Current Sense 3/4ch Voltage & Current Sense 3/4ch Voltage & Current Sense 3V3 3V3 3V3 Sheet.65 Sheet.66 Connector 1.156.319 0.5Amax 0.5Amax 0.5Amax Sheet.324 Sheet.325 Connector 1.156.326 Connector 1.331 Sheet.339 Sheet.340 Connector 1.341 Sheet.345 Sheet.346 Sheet.348 3ph*2 3ph*2 3ph*2 .359 Label Text 10pt.1046 Sheet.365 Sheet.366 Sheet.369 3Apk 3Apk 3Apk 2 2 2 2 Sheet.373 2 2 2 2 Sheet.376 3*2 3*2 3*2 3*2 Sheet.379 2 2 2 2 Sheet.385 Sheet.386 SOM Module SOM Module SOM Module 5Vin 5Vin 5Vin MIPI/DSI MIPI/DSI MIPI/DSI I2C I2C I2C Gbit Ethernet Gbit Ethernet Gbit Ethernet Clk Clk Clk SCI* SCI* SCI* Sheet.387 MCU Realtime Operations & I/F mux MCU Realtime Operations & I/F mux MCU Realtime Operations & I/F mux Vdd Vdd Vdd SCI* SCI* SCI* Int. Osc. Int. Osc. Int. Osc. GPIO 3x GPIO 3x GPIO 3x UART UART UART UART UART UART SPI SPI SPI GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM UART UART UART UART UART UART Sheet.388 Module Metering Module Metering Module Metering Module Metering Module Metering Module Metering UART UART UART Wi-Fi Pmod Wi-Fi Pmod Wi-Fi Pmod LTE-M Module LTE-M Module LTE-M Module Sheet.389 NFC NFC NFC SPI SPI SPI Sheet.329 Sheet.330 Sheet.354 DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck 12V/5A DC/DC Buck 12V/5A DC/DC Buck 12V/5A nFET Load Switch 22V/3A 1 nFET Load Switch 22V/3A nFET Load Switch 22V/3A nFET Load Switch 22V/3A 2 nFET Load Switch 22V/3A nFET Load Switch 22V/3A nFET Load Switch 22V/3A 3 nFET Load Switch 22V/3A nFET Load Switch 22V/3A
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ