メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG59H1005Vは、最大3Aまでの4.5~22Vのすべての電源レール用に設計された、バックツーバック逆電流遮断を備えた高性能、セルフパワード50mΩ NMOS負荷スイッチです。 独自のMOSFET設計により、SLG59H1005Vは広い入力電圧範囲にわたって安定した50 mΩ RDSONを実現しました。 また、新しいFET設計と銅ピラー配線の組み合わせにより、大電流駆動に適した低熱抵抗を実現しています。 SLG59H1005Vは、-40℃~85℃で動作するように設計されており、低熱抵抗でRoHS準拠の1.6mm x 3.0mmのSTQFNパッケージで提供されます。

特長

  • 通信機器、高性能 エンタープライズコンピューティング、モータ・ドライブに最適化
  • 50 mΩ RDSON
  • 最大連続電流:3A
  • 広い動作電源電圧:4.5V〜22V
  • オフ時にバックツーバックFET逆電流遮断
  • nFETのSOA自動保護
  • 4レベル、ピン選択可能なVIN過電圧ロックアウト
  • コンデンサで調整可能な突入電流制御
  • 2段階の電流制限保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 固定の短絡電流制限 0.5A
  • オンオフ制御:アクティブハイ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.85 MB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 1.41 MB
アプリケーションノート PDF 85 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
モデル-SPICE TXT 9 KB
モデル-SPICE ZIP 4 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング