メインコンテンツに移動

パッケージ情報

Lead Count (#) 128
Pkg. Code pkg_2984
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.6

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD70F3780GF(S)-GAT-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

CPU V850ES
Bit Size 32
Program Memory (KB) 512
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 76
Lead Count (#) 128
Supply Voltage (V) 2.85 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz) 50
I/O Ports 84
Timer 16-bit x 13-ch
ADC 10-bit x 10-ch
RTC Yes
DMA Yes
Ethernet Yes
LVD or PVD Yes
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name V850
Lead Compliant Yes
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
USB USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 6
Width (mm) 14

説明

ROM/RAM,タイマ/カウンタ、シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,DMAコントローラ,CAN,USB機能コントローラ, IEEE 802.3に準拠したイーサネットコントローラなどの周辺機能を内蔵しています。