メインコンテンツに移動
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 44
Pkg. Code pkg_8052
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD789852GB-XXX-8ES-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 44
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 10
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 10

説明

UPD78985xAは、自動車制御用マイクロコントローラです。