メインコンテンツに移動
8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 30
Pkg. Code pkg_3295
Pkg. Type LSSOP
Pkg. Dimensions (mm) 9.85 x 6.1 x 1.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD789850AMC(A)-XXX-5A4-E2-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 30
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
Ethernet No
Carrier Type Embossed Tape
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 9.85
MOQ 2500
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 9.85 x 6.1 x 1.4
Pkg. Type LSSOP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.4
Width (mm) 6.1

説明

UPD78985xAは、自動車制御用マイクロコントローラです。