メインコンテンツに移動
LCDリモコン用 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_8206
Pkg. Type TQFP
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD780078GK-XXX-9ET-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 8
Program Memory (KB) 60
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 2
Lead Count (#) 64
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 12
CPU 78K0
RTC No
LVD or PVD No
DMA No
I/O Ports 52
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Ethernet No
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.2
Pkg. Type TQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.2
Width (mm) 12

説明

UPD78007xは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。