メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL73847SLHは、単相または二相コントローラとして動作する同期整流降圧コントローラです。 ISL71441SLH(ハーフブリッジGaN FETドライバ)と連携して、商用宇宙アプリケーション向けのポイントオブロード電圧レールを生成します。

このデバイスは、4.5V〜19Vの入力電圧範囲で、1本の抵抗がついており、プログラム可能な250kHz〜1.5MHzPWM出力スイッチング周波数を備えています。 出力は600mV以上での電圧を安定化し、オフ時間と選択したスイッチング周波数の上限で制限されます。

入力電圧範囲が広いため、大電流FPGAコアやその他汎用電源ソリューションに適した電源オプションになります。 ISL73847SLHは電流モード変調を使用しているため、ループ補償が簡素化され、優れた電源除去比が得られます。 さらに、出力はリモートで検出され、負荷条件時の電圧降下を補います。 これらの機能を組み合わせることで、最小限の部品で高電流密度を達成できる堅牢な電源ソリューションが実現します。

また、ISL73847SLHはトライレベル出力を備えており、ミッドスケール電圧を駆動してパワーステージがHi-Z状態になるように信号を送り、障害に対する優れた保護を行います。

ISL73847SLHは、-55°Cから+125°Cまでの軍用温度範囲で動作し、24 Ld WSOICプラスチックパッケージで入手可能です。

特長

  • ルネサスの耐放射線性QML-P相当スクリーニングおよびQCIフロー(R34TB0005EU)に適合
    • すべてのスクリーニングとQCIはMIL-PRF-38535L Class-Pに準拠しています
  • 広い動作電圧範囲:
    • 入力:4.5V〜19V
    • 出力:0.6V〜VPWR_STAGE×(TSW-120ns)/TSW)
  • プログラマブルPWM出力スイッチング周波数
    • 250kHz〜1.5MHz
  • オプションのドループレギュレーション
  • 電流モード制御
    • 優れた電源除去性能
    • 簡素化された制御方式
  • 出力差動リモートセンシング
  • プログラマブルソフトスタート
  • 制御を有効にする
  • 電源良好インジケータ
  • TID rad hard assurance (RHA) ウェーハバイウェーハ試験
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE特性評価
    • VDD = 25Vおよび86MeV•cm2/mgでDSEEなし
    • SEFIの

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.07 MB
レポート PDF 1.04 MB
レポート PDF 1.49 MB
材料組成宣言 PDF 98 KB
材料組成宣言 XML 6 KB
技術概要 PDF 403 KB
レポート PDF 840 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 306 KB
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 742 KB
2件
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
モデル-iSim ログインしてダウンロード ZIP 296 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター