メインコンテンツに移動

概要

説明

US082-SSC3224EVZ評価ボードは、ZSSC3224ハイエンド24ビットセンサの機能と性能を実証します。 このZSSC3224は、差動または擬似差動入力信号の高精度増幅およびアナログ-デジタル変換(ADC)用のセンサ シグナル コンディショナICです。 ZSSC3224評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

このボードは、オンボードセンサをコネクタを介して必要なMCU評価キットに接続するための標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 US082-SSC3224EVZボードは、同じMCU Pmodコネクタ上の複数のタイプ6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーンソリューションの最後に追加できます。

特長

  • 柔軟でプログラム可能なアナログフロントエンド設計。最大24ビットのA/Dコンバータ
  • センサ信号を最適化するための完全にプログラム可能なゲインアンプ:ゲイン範囲6.6〜216(リニア)
  • 自動補償18ビット温度センサ内蔵
  • 個々のセンサオフセットのデジタル補償。センサゲインの1次および2次デジタル補償、および1次および2次温度ゲインとオフセット ドリフト
  • プログラマブル割り込み動作
  • 高速センシング(例:18ビットコンディショニングセンサ信号測定レート>200S-1)
  • 一般的なセンサ素子は、-40°C〜85°Cで±0.10%のフルスケール出力(FSO)よりも優れた精度を達成できます
  • 統合された26ビットキャリブレーション デジタルシグナルプロセッサ(DSP)
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタ対応
  • I2C/SMBUS拡張インタフェース

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 1.94 MB
クイックスタートガイド PDF 999 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.24 MB
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.38 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.56 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター