メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL58792 is a highly integrated, single supply laser diode driver designed to support multi-standard writable optical drives in CD, DVD, and Blu-Ray formats at various speeds. It is a ‘hybrid’ part having an interface compatible with a conventional LDD, but an internal architecture similar to a write strategy LDD. This combination adds versatility to the conventional interface. The rise time, fall time and overshoot of all outputs are adjustable to compensate for high and low resistance lasers. The ISL58792 architecture includes dual write current banks, which can be selected using the bank select line, BSEL. This eliminates the need to synchronize the serial port to the media. The oscillator is internally activated through program assignment to attach to any WEN state. The WEN lines have internal 100 terminators. There is a skew detector on the WEN receiver outputs.

特長

  • Compatible with all Conventional Controllers Having a Serial Port, with Some Programming
  • Programmable Snubber on all Outputs
  • Compatible with Future Controllers Having Gray Coded WEN Lines for Glitchless High-Speed Operation
  • WEN Line Skew Detection
  • 1000mA Maximum Total Write Output Current.
  • 10-bit x 10-bit Multiplying DAC Output Provides 10-bit Full Scale Adjustment and 10-bit Resolution at any Full Scale Output
  • Three Laser Outputs Allow Read/Write DVD, CD, and Blue Combinations
  • Single +5V Supply
  • Analog Inputs Supports Read APC
  • HFM Oscillator Programmable to 100mAP-P and Range from 100MHz to >1GHz
  • Programmable HFM On, Off and Cooling Levels
  • Programmable Spread Spectrum for Low EMI
  • Built-in ADC to Sample Laser Voltage Allows Power Reduction by Optimizing Headroom
  • Built-in Thermal Sensor Aids in Thermal Design
  • Serial Input Works up to 50MHz
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 909 KB
EOL通知 PDF 603 KB
EOL通知 PDF 345 KB
製品変更通知 PDF 135 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。