メインコンテンツに移動

概要

説明

EM-Pシリーズは、フィガロ技研が販売する半導体式・電気化学式・接触燃焼式ガスセンサの評価用モジュールです。出荷前に個別キャリブレーションを実施しているため、デジタル(I2C)出力またはアナログ出力によるガス濃度モニタリング(エアークオリティセンサはIAQ Index)が可能です。また、ルネサス製温湿度センサ(HS4001)を内蔵しているため、ガスセンサ出力の温湿度補正の他、環境温湿度の同時モニタリングも可能です。搭載するPMODインタフェースは、ルネサスエレクトロニクスのQuickConnectプラットフォームとの接続が可能なため、容易に無線通信や他PMOD互換モジュールとのデイジーチェーンを構成することができます。

特長

  • 検知対象ガスによるプレ・キャリブレーション
  • ガス濃度・温度・湿度の連続モニタリング
  • デジタル(I2C/PMOD) 出力およびアナログ出力対応
  • ガスセンサの温湿度補正機能内蔵
  • ルネサスQuickConnectプラットフォーム互換

アプリケーション

  • ガスセンサの評価
  • 環境モニタリング
  • ガス検知器
  • プロセスコントロール